ADP2120

新規設計に推奨

ステップダウンDC-DCコンバータ、1.25A、1.2MHz、同期型

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 連続出力電流:1.25A
  • 145mΩと70mΩのFETを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.3 V~5.5 V
  • 出力電圧範囲:0.6V~入力電圧(VIN
  • 出力精度:±1.5%
  • 固定スイッチング周波数:1.2MHz
  • 1.0MHzと2MHz間で同期可能.
  • 選択可能動作モード:PWMまたはPFM
  • 電流モード・アーキテクチャー
  • 正確なスレショールド・イネーブル入力
  • パワー・グッド・フラグ
  • 電圧トラッキング入力
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 内部補償機能
  • プレチャージ出力付きのスタートアップ
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADP2120
ステップダウンDC-DCコンバータ、1.25A、1.2MHz、同期型
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
  • ADP2120-1.0
  • ADP2120-1.2
  • ADP2120-1.5
  • ADP2120-1.8
  • ADP2120-2.5
  • ADP2120-3.3
  • ADP2120-ADJ

SIMPLISモデル 1

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP2120

ADP2120 Evaluation Board

製品詳細

The ADP2119/ADP2120 evaluation boards provide an easy way to evaluate the device. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data. Full details on the ADP2119/ADP2120 are available in the ADP2119/ADP2120 data sheet, which is available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

The ADP2119/ADP2120 run from input voltages of 2.3 V to 5.5 V and require minimal external components to provide a high efficiency solution with integrated power switch, synchronous rectifier, and internal compensation.

EVAL-ADP2119

ADP2119 Evaluation Board

製品詳細

The ADP2119/ADP2120 evaluation boards provide an easy way to evaluate the device. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data. Full details on the ADP2119/ADP2120 are available in the ADP2119/ADP2120 data sheet, which is available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

The ADP2119/ADP2120 run from input voltages of 2.3 V to 5.5 V and require minimal external components to provide a high efficiency solution with integrated power switch, synchronous rectifier, and internal compensation.

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

機能と利点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

製品詳細

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

EVAL-ADP2120
ADP2120 Evaluation Board
EVAL-ADP2119
ADP2119 Evaluation Board
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio

最新のディスカッション

最近表示した製品