ADP1870
新規設計に推奨コンスタント・オンタイム、バレー電流モードの同期式降圧コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.27
製品の詳細
- 電源入力電圧範囲:2.95~20 V
- バイアス・レギュレータ内蔵
- 最小出力電圧:0.6 V
- 0.6 Vのリファレンス電圧、±1.0%精度
- すべてのNチャンネルMOSFETパワー段に対応
- 300 kHz、600 kHz、1.0 MHzのスイッチング周波数オプション
- 電流検出抵抗不要
- 抵抗で設定可能な電流検出ゲイン
- 熱保護、過電流保護
- 短絡保護
- 高精度イネーブル入力
- ハイサイド駆動用のブートストラップ・ダイオード内蔵
- 出力プリチャージスタート対応
- 小型の10ピンMSOPパッケージ
ADP1870/ADP1871は、多機能の電流モード同期式降圧コントローラです。コンスタント・オンタイム、疑似固定スイッチング周波数にプログラマブル電流制限、電流制御方式を用いて、優れた過渡応答、最適な安定性、電流制限保護を提供します。また、バレー電流モード制御アーキテクチャを利用して低デューティサイクル時に最適な性能を実現します。このため、すべてのNチャンネル・パワー段を駆動して出力電圧を最小0.6 Vに安定化することができます。
ADP1871は、このコントローラ・デバイスのパワーセーブ・モード(PSM)バージョンです。パルススキップにより出力レギュレーションを維持しながら、軽負荷時のシステム効率を高めることができます。(詳細については、「パワーセーブ・モード(PSM)のバージョン(ADP1871)」を参照。)
ADP1870/ADP1871には3つのスイッチング周波数オプション(300 kHz、600 kHz、1.0 MHz+PSM)があり、2.95~20 Vの入力電源範囲を必要とする幅広いアプリケーションに最適です。5 Vの内部LDO経由で低電圧バイアシングを行います。
また、内部の固定ソフトスタート期間により、スタートアップ時の入力電源からの入力突入電流を制限し、ソフトスタート時の逆電流保護機能でプリチャージ出力が得られます。ローサイド電流検出、電流ゲイン方式、内蔵ブースト・ダイオード、そしてPSM/ 固定パルス幅変調(PWM)オプションにより、外付け部品数が減少し、効率を高めることができます。
ADP1870/ADP1871は、−40~+125°Cのジャンクション温度範囲で動作し、10ピンMSOPパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1870ACPZ-0.3-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP1870ACPZ-0.6-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP1870ACPZ-1.0-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP1870ARMZ-0.3-R7 | 10-Lead MSOP | ||
ADP1870ARMZ-0.6-R7 | 10-Lead MSOP | ||
ADP1870ARMZ-1.0-R7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP1870ACPZ-0.3-R7 | 製造中 | |
ADP1870ACPZ-0.6-R7 | 製造中 | |
ADP1870ACPZ-1.0-R7 | 製造中 | |
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
ADP1870ARMZ-0.3-R7 | 製造中 | |
ADP1870ARMZ-0.6-R7 | ||
ADP1870ARMZ-1.0-R7 | 製造中 | |
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADP1870ARMZ-0.3-R7 | 製造中 | |
ADP1870ARMZ-0.6-R7 | ||
ADP1870ARMZ-1.0-R7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADP1870ARMZ-0.3-R7 | 製造中 | |
ADP1870ARMZ-0.6-R7 | ||
ADP1870ARMZ-1.0-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADP187x Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADP1870に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める