ADP1871

新規設計に推奨

コンスタント・オンタイム、バレー電流モードの同期式降圧コントローラ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.16
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源入力電圧範囲:2.95~20 V
  • バイアス・レギュレータ内蔵
  • 最小出力電圧:0.6 V
  • 0.6 Vのリファレンス電圧、±1.0%精度
  • すべてのNチャンネルMOSFETパワー段に対応
  • 300 kHz、600 kHz、1.0 MHzのスイッチング周波数オプション
  • 電流検出抵抗不要
  • 軽負荷時のパワーセーブ・モード
  • 抵抗で設定可能な電流検出ゲイン
  • 熱保護、過電流保護
  • 短絡保護
  • 高精度イネーブル入力
  • ハイサイド駆動用のブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 出力プリチャージスタート対応
  • 小型の10ピンMSOPパッケージ
ADP1871
コンスタント・オンタイム、バレー電流モードの同期式降圧コントローラ
pdp-image-unavailable
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
ADP187x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADP1871

ADP1871 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation boards can be used to evaluate the ADP1872 or ADP1873 and application circuits using these ICs without requiring any additional software.

EVAL-ADP1871
ADP1871 Evaluation Board

最新のディスカッション

adp1871に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品