ADP1655

新規設計には非推奨

LEDフラッシュ・ドライバ、デュアル、I2C互換インターフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超小型ソリューション(詳細はデータシートを参照してください。)
  • 高い効率88%ピークフラッシュ期間のバッテリ電流を大幅に軽減
    トーチ・モードでバッテリ電流の流出を制限
  • I2Cプログラマブル(詳細はデータシートを参照してください。)
  • 制御:
    I2C互換制御レジスタ、
    外部STROBEピン
    外部TORCHピン、
    TX_MASK入力は高バッテリ電流レベルを保護
  • 安全性:
    過熱過負荷保護、フラッシュ・タイムアウト、インダクタ故障検出
    出力過電圧、短絡回路防止、ソフトスタートによる突入入力電流の軽減

ADP1655
LEDフラッシュ・ドライバ、デュアル、I2C互換インターフェース
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
ADP1660 製造中 LEDフラッシュ・ドライバ、デュアル、750mA、I2C互換インターフェース
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADP1655

ADP1655 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation system is composed of a motherboard and a daughterboard. The motherboard provides the I2C® signals from the computer USB port and generates the I/O voltages and digital high and low signals for the daughterboard. For temperature measurement, the daughterboard can either be plugged directly into the motherboard or connected to the motherboard via the ribbon cable provided with the evaluation kit.

The motherboard features a 3.3 V regulator and two adjustable regulators, one for VDDIO and one for ADP1655 supply voltage (VIC). The daughterboard contains numerous jumpers and test points for easy evaluation of the board.

EVAL-ADP1655
ADP1655 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADP1655に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品