ADP1650

製造中

LEDフラッシュ・ドライバ、1.5A、I2C互換インターフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

超小型ソリューション
  • 小型12ボール(2mm×1.5mm)WLCSPパッケージ
  • 最小フットプリント、高さ1mm、1μHパワー・インダクタ
  • ローカルLEDグランディング用のLED電流
    簡易なLEDへの(LEDからの)ルーティング
    LED熱の改善
  • 同期式3MHzのPWMブースト・コンバータ(外部ダイオード不要)
高効率:90%ピーク
  • フラッシュ期間の入力バッテリ電流を大幅に軽減
  • トーチ・モードでバッテリ電流のドレインを制限
I2Cを介したプログラム
  • 全ての状態下にわたって7%精度で1LEDに対するフラッシュ・モードで最大1.5Aの電流
  • トーチ・モードでは最大200mAの電流
  • プログラマブルなDCバッテリ電流リミット(4レベル)
  • プログマブル・フラッシュ・タイマ:最大1600ms
  • ローBATモードで、LED電流を自動的に軽減
  • LED VF、ダイ / LED温度のリードバック用4ビットADC
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

ADP1650
LEDフラッシュ・ドライバ、1.5A、I2C互換インターフェース
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADP1650/EVAL-ADP1660

I2C互換インターフェースを備えたADP1650/ADP1660 LEDフラッシュ・ドライバの性能評価

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.0V
  • フラッシュ・モードでの最大電流:
  • ADP1650の場合、500mA
  • ADP1660の場合、LEDあたり750mA
  • トーチ・モード:最大200mA
  • プログラマブル・フラッシュ・タイマー:最大1600ms
  • プログラマブルDCバッテリ電流制限
  • LED電流を自動的に低減する低バッテリ・モード
  • ADP1660では、電流レベルに応じて各LEDを独立にトリガ可能
  • Arduino(アルドゥイーノ)互換
  • I2C通信専用のヘッダ

製品詳細

ADP1650SHIELD-EVALZ/ADP1660SHIELD-EVALZは、ADP1650 1.5A発光ダイオード(LED)フラッシュ・ドライバおよびADP1660デュアル750mA LEDフラッシュ・ドライバの機能を評価できるように設計されており、どちらもI2C互換インターフェースを備えています。この評価用ボードでは、デバイス情報、電圧リファレンス(VREF)、汎用入出力(GPIO)、タイマーなどのLEDフラッシュ・ドライバの機能を検証できます。更に、この評価用ボードは、電流設定、出力モード、故障情報、入力制御、および低バッテリ・モードを備えています。

このボードは、EVAL-ADICUP3029または通常のArduinoボードを使用して制御でき、ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッタ(UART)とADP1650またはADP1660 LEDフラッシュ・ドライバにI2C互換インターフェースを介して接続されたWindows® PCのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)とデータを送受信できます。

ADP1650とADP1660の詳細については、ADP1650およびADP1660のデータシートを参照してください。ADP1650SHIELDEVALZ/ADP1660SHIELD-EVALZボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてこれらのデータシートを参照してください。

EVAL-ADP1650/EVAL-ADP1660
I2C互換インターフェースを備えたADP1650/ADP1660 LEDフラッシュ・ドライバの性能評価

最新のディスカッション

ADP1650に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品