ADM8845

製造中

チャージポンプ・ドライバ、LCDバックライト用白色LED向け、6チャンネル

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.95
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2.6V~5.5V(リチウム・イオン電池)入力で6個のLEDをドライブ
  • 電力効率を最大化するための1倍/1.5倍/2倍のフラクショナル・チャージポンプ
  • LED電流のマッチング:1%(max)
  • リチウム・イオン範囲にわたって最大88%の電力効率
  • おのおののシャットダウン可能なメインとサブ・ディスプレイ用の電力供給
  • わずか9mm2(3mm×3 mm)のパッケージ
  • パッケージ高さ:0.9mm
  • ローパワー・シャットダウン・モード
  • シャットダウン機能
  • ソフトスタート機能による突入電流の制限
ADM8845
チャージポンプ・ドライバ、LCDバックライト用白色LED向け、6チャンネル
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADM8845

ADM8845 Evaluation Tools

機能と利点

  • ADM8845 drives 6 white LEDs from a 2.6V to 5.5V (li-ion) input supply
  • 1x/1.5x/2x Fractional Charge Pump to maximize power efficiency
  • 1% LED Current Matching
  • Power Sub and main Display LEDs
  • Low Power Shutdown Mode
  • Package footprint only 9mm2 (3mm x 3mm)
  • Package height only 0.9mm
  • Shutdown Function
  • Soft-start limiting inrush current

製品詳細

The evaluation system contains the following items:

- ADM8845 Evaluation Board
- PC Parallel to Serial Cable
- CD containing evaluation board software

The ADM8845 evaluation board contains the following main components, which can be identified from the block diagram, the schematic diagram and the printed circuit board.

- 13 jumper points to facilitate the connection of external inputs and internal circuitry.
- 21 test points for signal connection and measurement
- A patchwork area to facilitate the connection up the ADM8845 Eval Board to external components.

The ADM8845 provides the power required to drive up to 6 white LEDs, using charge pump technology. The LEDs are used for backlighting a color LCD display. To maximize power efficiency, a charge pump that can operate in either a 1x, 1.5x or 2x mode is used. The charge pump automatically switches between 1x/1.5x/2x modes based on the input voltage, to maintain correct output levels at a high power efficiency. Improved brightness matching of the LEDs is achieved by the use of a feedback pin to sense individual LED current with a maximum ILED to ILED matching accuracy of 1% and ILED to ISET maximum matching of 1%.

The ADM8845 provides two digital input control pins, CTRL1 and CTRL2, which control the operation and the brightness of the LEDs. The ADM8845 is configured with a sub and main display, the main display refers to 4 of the 6 LEDs (FB1 - FB4) and the sub display refers to the remaining 2 LEDs (FB5 – FB6).

The ADM8845 provides the option to control the brightness of the LEDs with a digital PWM signal. The duty cycle of the PWM signal determines the brightness of the backlight LEDs. Brightness control of the LEDs can also be controlled by a DC voltage. The ADM8845 has soft-start circuitry to limit inrush current flow at power up.

The ADM8845 is fabricated using CMOS technology for minimal power consumption. The part is packaged in a 16-lead LFCSP (Lead Frame Chip Scale Package).

EVAL-ADM8845
ADM8845 Evaluation Tools

最新のディスカッション

最近表示した製品