ADM8843

製造中

ホワイトLEDバックライト用ドライバ、4個用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.67
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2.6~5.5Vの(リチウム・イオン)入力電源で4個のLEDを駆動
  • 電源効率を最大限に高める1倍/1.5倍/2倍のフラクショナル・チャージ・ポンプ
  • 0.3%(typ)のLED電流マッチング
  • リチウム・イオン電圧範囲で最大88%の電源効率
  • メインおよびサブ・ディスプレイ用LEDに電源を供給(個別のシャットダウン機能付き)
  • わずか9mm2(3mm×3mm)のパッケージ・フットプリント
  • パッケージ高さがわずか0.75mm
  • 低消費電力のシャットダウン・モード
  • シャットダウン機能
  • 突入電流を制限するソフト・スタート

    ADM8843
    ホワイトLEDバックライト用ドライバ、4個用
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    データシート 1

    評価用設計ファイル 1

    さらに詳しく

    ソフトウェア・リソース

    必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

    ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

    評価用キット

    EVAL-ADM8843

    ADM8843 Evaluation Tools

    機能と利点

    • ADM8843 drives 4 white LEDs from a 2.6V to 5.5V (li-ion) input supply
    • 1x/1.5x/2x Fractional Charge Pump to maximize power efficiency
    • 0.3% Typ LED Current Matching
    • Power Sub and main Display LEDs
    • Low Power Shutdown Mode
    • Package footprint only 9mm2 (3mm x 3mm)
    • Package height only 0.9mm
    • Shutdown Function
    • Soft-start limiting inrush current

    製品詳細

    The ADM8843 provides two digital input control pins, CTRL1 and CTRL2, which control the operation and the brightness of the LEDs. The ADM8843 is configured with a sub and main display, the main display refers to 3 of the 6 LEDs (FB1 – FB3) and the sub display refers to the remaining LED (FB54).


    The ADM8843 provides the option to control the brightness of the LEDs with a digital PWM signal. The duty cycle of the PWM signal determines the brightness of the backlight LEDs. Brightness control of the LEDs can also be controlled by a DC voltage. The ADM8843 has soft-start circuitry to limit inrush current flow at power up.


    The ADM8843 is fabricated using CMOS technology for minimal power consumption. The part is packaged in a 16-lead LFCSP (Lead Frame Chip Scale Package).

    EVAL-ADM8843
    ADM8843 Evaluation Tools

    最新のディスカッション

    ADM8843に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品