ADM3095E

製造中

RS-485 トランシーバ、故障保護が最大 ±42 V のレベル 4 EMC 保護機能付き

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RS-485 A/B バス・ピンでのレベル 4 EMC 保護を保証
    • IEC 61000-4-5 サージ保護(±4 kV)
    • IEC 61000-4-4 EFT 保護(±2 kV)
    • IEC 61000-4-2 ESD 保護
      • 接触放電: ±8 kV
      • 空中放電: ±15 kV
  • IEC 61000-4-6伝導RF耐性
    (10 V/m rms)認定済み
  • RS-485 A/B バス・ピンの HBM ESD: >±30 kV

ADM3095E-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。

  • ADM3095E-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図番V62/17618
ADM3095E
RS-485 トランシーバ、故障保護が最大 ±42 V のレベル 4 EMC 保護機能付き
ADM3095E Functional Block Diagram ADM3095E Pin Configuration
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADM3095E

ADM3095E Evaluation Board

機能と利点

  • Level 4 IEC EMC certified RS-485 evaluation board
    • Certified RS-485 A and B bus pin protection, passing
    • IEC 61000-4-5 surge protection to ±4 kV
    • IEC 61000-4-4 EFT protection to ±2 kV
    • IEC 61000-4-2 ESD protection to
      ±8 kV contact discharge
      ±15 kV air gap discharge
    • Certified IEC 61000-4-6 conducted RF immunity to Level 3 testing (10 V/m rms)
  • Passes RS-485 A and B bus pins HBM ESD to >±30 kV
  • Provides A and B bus pin fault protection to ±42 V ac/dc peak
  • Convenient connections for power supplies and signals through screw terminal blocks
  • 1.62 V to 5.5 V operating voltage range on VIO logic supply
  • 3.0 V to 5.5 V operating voltage range on VCC
  • Easily configurable through jumper connections
  • Test points for measuring all signals

製品詳細

The EVAL-ADM3095EEBZ can be used for easy evaluation of the ADM3095E RS-485 transceiver with Level 4 IEC electromagnetic compatibility (EMC) and full ±42 V supply fault protection. Screw terminal blocks provide convenient connections for the power and signal connections.


The EVAL-ADM3095EEBZ is easily configured through jumper connections. Jumper connections can enable or disable the RS-485 driver and receiver. Two power supplies, one supply for the VIO logic supply and one VCC supply for the RS-485 driver/receiver, can power the EVAL-ADM3095EEBZ. When powering with only one power supply, the ADM3095E VIO and VCC pins can connect with a convenient on-board jumper. In addition, test points are included for all power and signal lines.


EVAL-ADM3095E
ADM3095E Evaluation Board
EVAL-ADM3095EEBZANGLE-web EVAL-ADM3095EEBZBOTTOM-web EVAL-ADM3095EEBZTOP-web EVAL-ADM3095EEBZ Image EVAL-ADM3095EEPBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品