ADM3074E

製造中

RS485/422トランシーバ、全二重、±15kV ESD保護機能付き、3.3V、データレートが500kbps

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • TIA/EIA RS-485/RS-422に準拠
  • RS-485のI/Oピンで±15kVのESD保護
  • データレート
  • 半二重と全二重のオプションもあり
  • 真のフェイルセーフ・レシーバ入力
  • バス上のノード数:256(max)
  • -40℃~+125℃のオプションも用意
  • DEおよび RE ピンのホットスワップ入力構造
  • 低いスルーレートでEMIを低減
  • 低消費電力シャットダウン電流(ADM3071E/ ADM3074E/ADM3077Eを除く)
  • ディスエーブルまたはパワーオフ時にハイインピーダンスを出力
  • 同相モード入力範囲:−7V~+12V
  • サーマル・シャットダウンおよび短絡保護
  • 8ピンおよび14ピンのナローSOICパッケージ
ADM3074E
RS485/422トランシーバ、全二重、±15kV ESD保護機能付き、3.3V、データレートが500kbps
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
EVAL-RS485FD8EBZ

Standard RS-485 Full-Duplex (8-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FD8EBZ

製品詳細

The EVAL-RS485FD8EBZ allows quick and easy evaluation of full-duplex RS-485 transceivers with standard 8-lead SOIC footprints. The evaluation board allows interfacing via screw terminal block to digital I/O for driver input (DI) and receiver output (RO). Bus signals A, B, Y and Z (full-duplex bus) can be connected to a bus screw terminal block. Termination resistors are fitted across A and B, as well as Y and Z. These can be connected in half-duplex configuration (A to Y, B to Z), in order to evaluate the RS-485 driver. Footprints are provided for pull-up and pull-down (biasing resistors) on the receiver inputs in order to provide the option to evaluate an RS-485 receiver with this configuration.

Devices for evaluation on the board must be ordered separately.

EVAL-RS485FD8EBZ
Standard RS-485 Full-Duplex (8-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FD8EBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品