ADM2491E

新規設計に推奨

RS-485トランシーバ、5kV信号絶縁、高速(16Mbps)、ESD保護機能付き、半二重/全二重

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.91
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ、半二重または全二重の設定が可能
  • RS-485入力/出力ピン上に±8kVのESD保護機能付き
  • データレート:16Mbps
  • ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998およびISO 8482: 1987(E)規格に準拠
  • 5Vまたは3.3Vの動作に最適(VDD1
  • 優れた同相過渡電圧耐性:>25 kV/μs
  • レシーバにオープン回路フェイルセーフ設計を採用
  • 同一バス上に32ノード
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 安全性および規制規格の認定を申請中
    • UL規格認定:UL1577(5000V rms絶縁電圧、1分間)
    • VDE規格適合
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • 強化絶縁:VIORM=848V(ピーク)
  • 詳細については、データシートを参照してください
ADM2491E
RS-485トランシーバ、5kV信号絶縁、高速(16Mbps)、ESD保護機能付き、半二重/全二重
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

EVAL-ADM2491E

ADM2491E Evaluation Board

機能と利点

  • Configurable as half/full duplex, isolated RS-485/RS-422 transceivers
  • Suitable for 5 V or 3.3 V operation on VDD1
  • Suitable for 5 V operation on VDD2
  • 16 Mbps data rate
  • 32 nodes on bus

製品詳細

The EVAL-ADM2491EEBZ allows the isolated ADM2491E RS-485 transceiver to be easily and quickly evaluated. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components.

The ADM2491E differential bus transceiver is an integrated, galvanically isolated component designed for bidirectional data communication on multipoint bus transmission lines.

The device employs Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 3-channel isolator, a three-state differential line driver, and a differential input receiver into a single package. The logic side of the device is powered with either a 5 V or a 3.3 V supply, and the bus side uses an isolated 5 V supply.

EVAL-ADM2491E
ADM2491E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品