ADM2481

製造中

RS-485トランシーバ、半二重、2.5kV信号絶縁、500kbps

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.20
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • データを電気的に絶縁したRS-485トランシーバ
  • ANSI TIA/EIA-485-AとISO 8482:1987(E)に準拠
  • データレート:500kbps
  • スルーレートを制限したドライバ出力
  • 低消費電力動作:2.5mA(max)
  • 5Vまたは3.3V動作に対応(VDD1
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/µs以上

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADM2481
RS-485トランシーバ、半二重、2.5kV信号絶縁、500kbps
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADM2461E 新規設計に推奨 500kbps、5.7kV実効値、信号絶縁型半二重RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2761E 新規設計に推奨 5.7kV実効値、絶縁型、高動作電圧、RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADM2481
ADM2481 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品