ADLT2852S

新規設計に推奨

3.3V、20Mbps RS485/RS422トランシーバー

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$18.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 電源電圧:3.3V
  • 最大データ・レート:20Mbps
  • 最大±15kV(HBM)まで損傷やラッチアップなし
  • コモンモード範囲全体でフェイルセーフ・レシーバー動作を確保
  • サーマル・シャットダウン機能付き電流制限ドライバ
  • グリッチ・フリーのパワーアップ/パワーダウン・ドライバ出力
  • 低動作電流:受信モード時に370μA(代表値)
  • TIA/EIA-485-A仕様に適合
  • 14ピンSOIC_Nパッケージを採用

商用宇宙製品向けの機能

  • 航空宇宙アプリケーションをサポート
  • ウェーハ拡散のロット・トレーサビリティ
  • 放射線ロット受け入れ試験:TID
  • 放射線ベンチマーク
    • シングル・イベント・ラッチアップ
ADLT2852S
3.3V、20Mbps RS485/RS422トランシーバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

最新のディスカッション