ADL5960

新規設計に推奨

10MHz~20GHzの集積化ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フロント・エンド

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広帯域集積化双方向ブリッジ
    • 方向性(未補正データ):1GHzで24.1dB、18GHzで12.8dB
    • 低挿入損失:1GHzで1.1dB、18GHzで1.9dB
    • リターン・ロス:>12dB(代表値)
  • SPIにより設定可能なLOインターフェース
    • 2分周、1/2/4逓倍
    • オフセットLOインターフェースによりfRF = fLOでの駆動が可能
    • シングル・エンドまたは差動駆動
    • SYNC機能—複数デバイス間の同期
  • 高ダイナミック・レンジの広帯域IF信号パス
    • SPIを介してIF帯域幅を1MHz~100MHzに設定可能
    • SPIを介してIFゲインを6dBステップで設定可能
    • 出力コモンモード・レベルを外部的に調整可能
  • SPIを介して読み出し可能な5ビット温度センサー
  • 低消費電力のシャットダウン・モード
  • 3mm × 4mm、26ピンLGAパッケージ
ADL5960
10MHz~20GHzの集積化ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フロント・エンド
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 4
LT3045 新規設計に推奨 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ
LT3041 新規設計に推奨 20V、1A、超低ノイズ、超高PSRRのVIOC制御搭載リニア電圧レギュレータ
ADM7170 新規設計に推奨 6.5V、500mA、超低ノイズ、高PSRR、高速過渡応答CMOS LDO
ADM7171 新規設計に推奨 6.5V、1A、超低ノイズ、高PSRR、高速過渡応答CMOS LDO
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

3Dデザイン・モデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADL5960

Evaluating the ADL5960 10 MHz to 20 GHz Integrated Vector Network Analyzer Front End

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADL5960
  • Integrated bidirectional bridge measures forward and reverse coupled signal
  • 製品詳細

    The ADL5960-EVALZ allows evaluation of the ADL5960 vector network analyzer (VNA) front-end IC.

    The ADL5960 with integrated bridge derives inline incident and reflected power samples at up to 20 GHz, while maintaining low insertion loss, approximately 1 dB to 2 dB depending on frequency. Integrated mixers downconvert the incident and reflected samples to IF while preserving phase information. The serial peripheral interface (SPI) port provides access to programmable local oscillator (LO) and offset mixer versatility features, plus programmable IF gain and bandwidth.

    For optimal performance, the printed circuit board (PCB) RF transmission lines are 50 Ω controlled impedance on Rogers RO3003 low loss substrate material.

    For full details on the ADL5960, see the ADL5960 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the ADL5960-EVALZ.

    EVAL-ADL5960
    Evaluating the ADL5960 10 MHz to 20 GHz Integrated Vector Network Analyzer Front End

    最新のディスカッション

    最近表示した製品