ADH463S
新規設計に推奨Aerospace GaAs, Low Noise AGC Amplifier 2 to 20 GHz, LH250 Package
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$510.78
Viewing:
製品の詳細
- Gain: 15dB
- Low Noise Figure: 2.5dB @ 10GHz
- RF Input Power: +18dBm
- Optional Vgg2 for Automatic Gain Control
- Only draws 60mA at 5Vdc
The ADH463S is a low noise automatic gain control (AGC) amplifier utilizing GaAs PHEMT technology. The LNA provides 15 dB of typical gain from 2 GHz to 20 GHz. The ADH463S is ideal for use in converters as a LNA or driver amplifier in EW and phased array applications. The low noise figure of 2.5 dB helps maintain good system noise performance.
APPLICATIONS
- Space & Military
- Converters
- Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- EW
- Phased Array
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADH463-000C | CHIPS OR DIE | ||
ADH463-701LH250 | 12-Lead LCC (6.35mm x 6.35mm x 1.12) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADH463Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める