ADF4157
ADF4157
製造中周波数シンセサイザ、6GHz、高分解能フラクショナルN
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.95
Viewing:
製品の詳細
- 6GHzまでのRF帯域幅
- 25ビット固定係数で1Hz未満の周波数分解能を実現
- 電源電圧:2.7~3.3V
- 別電源VPでチューニング電圧の拡張が可能
- プログラマブルなチャージ・ポンプ電流
- 3線式シリアル・インターフェース
- デジタル・ロック検出
- パワーダウン・モード
- ピン互換の周波数シンセサイザ:
ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113/
ADF4106/ADF4153/ADF4154/ADF4156 - 高速ロック時間を保証するサイクル・スリップ低減回路
ADF4157は25ビット固定係数分周器を備えた6GHzフラクショナルN周波数シンセサイザであり、6GHzで超微細の周波数分解能を提供します。低ノイズのデジタル位相周波数検出器(PFD)、高精度チャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス分周器から構成されています。搭載するシグマ・デルタ(ΣΔ)ベースのフラクショナル・インターポレータによって、フラクショナルN分周の設定が可能です。INTレジスタとFRACレジスタで、N分周器全体(N=INT+(FRAC/225))を定義します。ADF4157のサイクル・スリップ低減回路は、ループ・フィルタに変更を加えることなく、より高速のロック時間を実現します。
内蔵のレジスタはすべて、シンプルな3線式インターフェースを介して制御します。ADF4157は2.7~3.3Vの電源で動作し、未使用時にはパワーダウンできます。
アプリケーション
- 衛星通信端末、レーダー機器
- 計測器
- パーソナル移動無線(PMR)
- 移動無線用の基地局
- 携帯電話
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4157BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4157BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4157BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4157BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4157BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4157BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADF4157BCPZ | 製造中 | |
ADF4157BCPZ-RL7 | 製造中 | |
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4157BCPZ | 製造中 | |
ADF4157BCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4157BCPZ-RL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADF4157BCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4157BCPZ-RL7 | 製造中 | |
9 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADF4157BRUZ | 製造中 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADF4157BCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4157BRUZ-RL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く