ADF4151
ADF4151
新規設計に推奨PLLシンセサイザ、フラクショナル-Nとインテジャ-N
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.36
Viewing:
製品の詳細
- フラクショナル-Nとインテジャ-N、シンセサイザ
- RF帯域幅:3.5 GHz
- 電源電圧:3.0 V~3.6 V
- 1.8V ロジックに互換
- チャージ・ポンプ用電源が分離しているため、3Vシステムで拡張チューニング電圧(最大5.5Vまで)が可能
- プログラマブルなデュアル・モジュール・プリスケーラ:4/5または8/9
- プログラマブルなRF出力位相
- 3線式シリアル・インターフェース
- アナログとデジタルのロック検出機能
- 切り替え帯域での高速ロック・モード
- サイクル・スリップ・リダクション機能
ADF4151は、外付けの電圧制御発振器(VCO)、ループ・フィルタおよび外部のリファレンス周波数を使うことによって、フラクショナル-Nまたはインテジャ-NのPLL周波数シンセサイザを実現することができます。
ADF4151は外部VCO部品とともに使いますが、フットプリントとソフトウエアはADF4350と互換となっています。この製品は、低ノイズのデジタル位相周波数ディテクタ(PFD)、高精度チャージ・ポンプおよびプログラマブルなリファレンス・デバイダで構成されています。シグマ・デルタ(ΣΔ)ベースのフラクショナル・インターポーレータを採用して、フラクショナル-Nの分割をプログラムすることが出来ます。INT、FRACおよびMODレジスタは、N=INT+(FRAC/MOD)としたNで全ての分割を定義づけします。RF出力位相は、出力とリファレンス間の特別な位相関係を必要とするようなアプリケーションに対してプログラムすることができます、ADF4151はサイクル・スリップ・リダクション回路を特長としており、ループ・フィルタの変更なしで、高速ロック時間を実現できます。
全ての内蔵のレジスタの制御は、簡単な3線インターフェースを介して行われます。このデバイスは、3.0V~3.6Vの電源範囲で動作し、使用しない場合にはパワーダウンすることができます。
ADF4151は5mm×5mmパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
- テスト装置
- 無線LAN、CATV装置
- クロック発生
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4151BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4151BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF4151BCPZ | 製造中 | |
ADF4151BCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADF4151BCPZ | 製造中 | |
ADF4151BCPZ-RL7 | 製造中 | |
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADF4151BCPZ | 製造中 | |
ADF4151BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 2 | ||
ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く