ADF4108

新規設計に推奨

PLL周波数シンセサイザ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.11
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8GHzの帯域幅
  • 3.2~3.6Vの電源
  • チャージ・ポンプ電源(VP)が別途用意されていることにより、3.3Vシステムで拡張された同調電圧を使用することが可能
  • 2係数のプリスケーラを8/9、16/17、32/33、64/65に設定可能
  • チャージ・ポンプ電流のプログラミング設定が可能
  • バックラッシュ防止パルス幅のプログラミング設定が可能
  • 3線のシリアル・インターフェース
  • アナログおよびデジタル・ロック検出
  • ハードウェアとソフトウェアによるパワーダウン・モード
  • ADISimPLLを利用してループ・フィルタ設計が可能
  • 4mm×4mm、20ピン、チップスケール・パッケージ
ADF4108
PLL周波数シンセサイザ
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
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
ADP1613 製造中 DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
OP184 製造中 オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADF4108

ADF4108評価用ボード

機能と利点

  • RF周波数生成用の自己完結型ボード 
  • ADF4108を搭載—8GHz周波数シンセサイザIC 
  • 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の完全制御が可能

製品詳細

EV-ADF4108EB1Z評価用ボードによって、フェーズ・ロック・ループ(PLL)用のADF4108周波数シンセサイザの性能を評価できます。このボードには、ADF4108シンセサイザ、リファレンス入力用のSMAコネクタ、電源、USBインターフェース、RF出力が搭載されています。アクティブ・ループ・フィルタとVCOも搭載されています。ボードを以下のSMAコネクタに接続することで、代替のループ・フィルタとVCOを使用することもできます。VTUNEおよびCPOUT。この評価用キットには、シンセサイザを簡単にプログラミングできるようになる、Windows® XP以降のバージョンと互換のあるソフトウェアも含まれています。

USBインターフェースは、ADF4108デバイスのソフトウェア・プログラミングを可能にします。評価用ボード・キットには、ソフトウェアのプログラミングを可能にするUSBケーブルが含まれます。

EVAL-ADF4108
ADF4108評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品