ADF41020
ADF41020
新規設計には非推奨PLLシンセサイザ、18GHzマイクロウェーブ向
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 最大RF入力周波数:18GHz
- SiGeのプリスケーラを内蔵
- 汎用PLLのADF410xファミリとソフトウェア互換
- 2.85V~3.15V電源で動作
- プログラマブルなチャージ・ポンプ(CP)電流
- プログラマブル・デュアル・モジュール・プリスケーラ:8/9、16/17、32/33、64/65
- 3線式シリアル・インターフェース
- アナログとデジタルのロック検出機能
- ハードウェアとソフトウェアによるパワーダウン・モード
周波数シンセサイザADF41020は、ワイヤレス受信器及び送信器のアップ・コンバージョンやダウン・コンバージョン部で使われる、18GFHzもの高い周波数の局部発振器(LO)として使うことが出来ます。この製品は、ローノイズのデジタル位相周波数デテクタ(PFD)、高精度チャージ・ポンプおよびプログラマブルなリファレンス・デバイダと高周波プログラマブル・フィードバック・デバイダ(A、B&P)で構成されています。このシンセサイザICに、外部のループ・フィルタと外部の電圧制御発振器(VCO)を組み合わせることで、完全なPLLが実現します。このシンセサイザは、アクティブ・ループ・フィルタを介して外部のマイクロウェーブ用VCOをドライブするために使うことができます。この非常に高い帯域は、周波数のダブラ段の必要性が排除できることを意味し、システム・アーキテクチャを簡素化しコストを削減します、ADF41020は、アナログ・デバイセズの既存のADF4106 / ADF4107 / ADF4108ファミリーとソフトウェア互換となっています。ピン配置は、シングルエンドのRF入力ピンを除いて、非常に良くマッチングが計られていますので、設計アップデートの際のレイアウト変更はごく僅かで済むことになります。
アプリケーション
- マイクロウェーブのポイントto(複数)ポイント間無線
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- VSAT無線
- テスト装置
- 計測機器
この製品にはより新しいバージョンがあります
26.5 GHz、インテジャーN/フラクショナルN、PLLシンセサイザ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF41020BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADF41020BCPZ | 製造中止 | |
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADF41020BCPZ | 製造中止 | |
4 3, 2023 - 22_0029 Discontinuance of ADF41020 products. |
||
ADF41020BCPZ | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く