ADF4107

製造中

PLL周波数シンセサイザ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.61
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 周波数帯:7.0GHz
  • 電源電圧:2.7~3.3V
  • 別のチャージ・ポンプ電圧(Vp)により、3Vシステムの電圧調整幅が拡大
  • プログラマブルなデュアル係数プリスケーラ:8/9、16/17、32/33、64/65
  • プログラマブルなチャージ・ポンプ電流
  • プログラマブルなアンチバックラッシュ・パルス幅
  • 3線式シリアル・インターフェース
  • アナログとデジタルのロック検出
  • ハードおよびソフトによるパワーダウン・モード

ADF4107
PLL周波数シンセサイザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 3

製品ハイライト 1

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
ADP1613 製造中 DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
OP184 製造中 オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
ADP3334 新規設計には非推奨 レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADF4107

ADF4107評価用ボード

製品詳細

このページには、ADF4107 PLL周波数シンセサイザの評価に使用される評価用ボードのオーダー情報が記載されています。

この評価用ボードにはPCに接続するためのSDPコントローラ・ボードが必要です。SDPコントローラ・ボードを、USB 2.0を介してPCに接続します。評価用ボードをSDPコントローラ・ボードに接続します。評価用ボードをPCに直接接続することはできません。PCで実行されている評価用ソフトウェアは、SDPコントローラ・ボードを介して、評価用ボードと通信します。SDPコントローラ・ボードは、以下のオーダー・ガイドに記載の別売り品(EVAL-SDP-CS1Z)となります。SDPコントローラ・ボードをこれまでに購入されていない場合は、包括的な評価セットアップを確実にするため、是非ご購入ください。

EVAL-ADF4107
ADF4107評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品