ADD5211

新規設計には非推奨

ホワイトLEDドライバ、4ストリングス、LCDバックライト・アプリケーション向

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • インダクティブ・ブースト・コントローラをベースとした白色LEDドライバ
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
    • 消費電力を最小化するための適応型出力電圧
    • 調整可能な動作周波数:200 kHz~1.2 MHz
    • 設定可能なUVLO
    • 昇圧コンバータのソフト・スタート時間が設定可能
  • プログラマブルな外部MOSFETスイッチング、立ち上がり/立下り時間
  • 内部MOSFETで最大4LED電流のシンクをドライブ
    • PWM 入力による輝度制御
    • 調整可能なLED 電流: 40 mA~200 mA
    • 効率を最大化するヘッドルーム制御
    • LED ディミング周波数: 最大25 kHz
    • 300 HzでのPWM ディミング: 1000:1
  • オープン・ドレイン障害インジケータ
  • LEDのオープンとLEDのショート障害保護機能を内蔵
  • サーマル・シャットダウン機能内蔵
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)機能を内蔵
  • 24ピン4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用
ADD5211
ホワイトLEDドライバ、4ストリングス、LCDバックライト・アプリケーション向
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT3599 新規設計に推奨 ±1.5%の電流整合を実現する4チャネル120mA LEDドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADD5211

ADD5211 Evaluation Board

機能と利点

White LED driver based on inductive boost controller
  • Wide input voltage range : 4.5V to 40V
  • Adaptive output voltage to minimize power dissipation
  • 200kHz to 1.2MHz adjustable operating frequency
  • Programmable UVLO
  • Programmable soft start time for boost converter

製品詳細

ADD5211CP-EVALZ is the ADD5211 driver board and the LED Board.

ADD5211EB-EVALZ is just the ADD5211 driver board.

EVAL-ADD5211
ADD5211 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品