ADD5203
新規設計には非推奨白色LEDドライバ、8ストリングス、SMBバス付、PWM入力、LCDバックライト・アプリケーション向け
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 2.9Aのピーク電流範囲を備えた50VのMOSFETを内蔵
- 入力電圧範囲:6V~21V
- 最大出力電圧は調整可能で45 V
- 調整可能な動作周波数範囲: 350kHz~1MHz
- 標準47.5Vの過電圧保護(OVP)機能
- ブースト・コンバータ用ソフトスタート機能内蔵
- 各チャンネルで、最大30mAまでのLED電流の調整が可能
- 効率を最大化するためのヘッドルーム制御機能
- 可変調光周波数:200 Hz~10 kHz
- LEDのオープンとショート障害保護機能を内蔵
ADD5203は、バックライト・アプリケーション向けの白色LEDドライバで、高効率、電流モードおよびステップアップ変換技術をベースとしています。この製品は、0.15Ω、2.9Aの内部スイッチと、350kHz~1MHz間の動作周波数をピンで調整できる機能で設計されています。ADD5203は、均一した明るさ強度を得るために、8つの安定化された電流源を含んでいます。各電流源は最大30mAまでのドライブが可能で、LEDへのドライブ電流は、外部抵抗器を使ってピン設定可能となっています。ADD5203は、複数個がシリーズ接続され、ストリングス間で±1.5%の電流マッチングが取られたLEDの最大8つのパラレル・ストリングスをドライブします。
ADD5203は、さまざまな調光モードを提供します。それぞれの調光モードは、外部の調光モード選択ピンによって、選択されます。LEDの調光制御インターフェースは、PWM入力および/またはSMBusを通して行うことが出来ます。この製品は、外部抵抗器とコンデンサによって、200Hz~10kHzで調整可能な、出力の調光周波数範囲を提供します。ADD5203は6V~21Vの入力電圧範囲にわたって動作しますが、5.6Vほど低い電圧で機能することが出来ます。また、ADD5203は、障害状態でのダメージを防ぐための、複数の安全保護機能を備えています。どこかのLEDがオープンあるいはショートになると、このデバイスは自動的に障害電流源としてディセーブルになります。内部のソフトスタートは、スタートアップ時の突入電流を防ぎます。サーマル・シャットダウン保護機能は、温度上昇によるダメージを防ぎます。
ADD5203は、薄型、熱強化型、鉛フリー/RoHS対応、28ピン、4mm×4mm×0.75mmのリード・フレーム・チップスケール・パッケージ(LFCSP_WQ)パッケージを採用し、-25℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- ノートブックPC、UMPC、モニター・ディスプレイ
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADD5203ACPZ-RL | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADD5203ACPZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。