ADAU1361

製造中

オーディオ・コーデック、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 24ビット・ステレオ・オーディオADCとDAC:>98dB SNR
  • サンプリング・レート:8kHz~96kHz
  • 低消費電力:5mWでレコード、5mWのプレーバック、48kHz@1.8V
  • 6つのアナログ入力、シングルエンドまたは差動構成が可能
  • 柔軟なアナログ入力 / 出力ミキサー
  • ステレオ・デジタル・マイクロフォン入力
  • アナログ出力:2つの差動ステレオ、2つのシングルエンド・ステレオ、1つのモノ・ヘッドフォンドライバ出力
  • PLLは8MHz〜27MHzの入力クロックをサポート
  • アナログ自動レベル制御(ALC)
  • マイクロフォン用バイアス・リファレンス電圧
  • アナログとデジタルのI/O:1.8V〜3.65V
  • I2CおよびSPI制御インターフェース
  • デジタル・オーディオ・シリアル・データI/O:ステレオおよび時分割マルチプレクシング(TDM)モード
  • ソフトウェアで制御可能なクリックレス・ミュート
  • ソフトウェア・パワーダウン
  • 32ピン5mm × 5mm LFCSPパッケージを採用
  • 動作温度範囲:−40°C〜+85°C
ADAU1361
オーディオ・コーデック、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 6
ADMP401 製造中止 無指向性マイクロフォン、ボトム・ポート、アナログ出力
ADMP404 製造中止 Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
ADMP405 製造中止 Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
ADMP504 製造中止 UltraLow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

SigmaDSP Processors: Software and Tools

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-ADAU1361

ADAU1361 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADAU1361Z includes both single-ended and differential stereo line-level analog audio inputs as well as a digital audio interface. Single-ended and differential analog outputs are also provided, as well as a stereo capless headphone output.

The USBi provides power and the I2C communications interface to the evaluation board. A switch allows the ADAU1361 to operate at either 3.3 V or 1.8 V. The SigmaStudio programming software is used for all register controls and SigmaDSP® core programming.

A header is included for interfacing to stereo digital microphones.

EVAL-ADUSB2EBZ

ADUSB2EBZ Evaluation Board

機能と利点

EVAL-ADUSB2EBZ "USBi"
  • Digital I/O: USB input, I2C/SPI output
  • DC Supply: 5 V (USB) 

製品詳細

The Analog Devices USBi “USB Interface” (EVAL-ADUSB2EBZ) board is the interface between your PC's USB port and SigmaDSP hardware's data input pins. This interface can be used with any evaluation board which includes an External SPI/I²C header (Aardvark Header). The EVAL-ADUSB2EBZ board is capable of both SPI and I²C communication (which is user selectable) and can supply IOVDD of either 3.3V or 1.8V.The USBi interface is powered from the computer's USB port.

To Install the USBi Board:

  • Connect the USB cable to the USBi Board a spare USB port on your PC.
  • The Windows “Found New Hardware Wizard” will launch.
  • Choose “Install from a list or a specific location” and click “Next”.
  • Select “Search for the best driver in these locations” and Check the box for “Include this location in the search.”
  • Press the “Browse” button and locate the appropriate driver file in the SigmaStudio application folder (default folder is C:\Program Files\Analog Devices Inc\Sigma Studio\USB drivers): Select the CyUSB.inf file.
  • Click “Continue Anyway” if you're prompted with “This software has not passed Windows Logo testing.”

Using USBi in SigmaStudio:

To communication between SigmaStudio and the USBi board, a communication channel block must be added to the Schematic design. To locate the block, select the Hardware Configuration Tab, in the ToolBox or Tree ToolBox window choose the “Communication Channels” category, and select the USBi block.


USBi

This block provides connections for multiple processors (ICs / DSPs), allowing you to use multiple processors in a single design. This block allows you to explicitly specify both the communication protocol (SPI or I²C) and the part's address, I²C address or SPI catch line. The DSP hardware's address must match the block's selected address for communication to function properly. See the parts data sheet for more information about addressing (e.g. ADR_SEL, ADDR0, or ADDR1 pins). The default USBi protocol is I²C, to enable SPI, you must first select an SPI address in the block's drop down menu and then perform three write operations (e.g. press the write button the Register Read/Write Window 3 times). The USBi hardware has LEDs which indicate the current mode, I²C or SPI.

EVAL-ADAU1361
ADAU1361 Evaluation Board
EVAL-ADUSB2EBZ
ADUSB2EBZ Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品