ADMP404

製造中止

Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output

製品の詳細

  • Tiny 3.35 mm × 2.50 mm × 0.88 mm surface-mount package
  • High SNR of 62 dBA
  • High sensitivity of −38 dBV
  • Flat frequency response from 100 Hz to 15 kHz
  • Low current consumption: <250 μA
  • Single-ended analog output
  • High PSRR of 70 dB
  • Compatible with Sn/Pb and Pb-free solder processes
  • RoHS/WEEE compliant
ADMP404
Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
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
SigmaDSPオーディオ・プロセッサ 2
ADAU1761 製造中 オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵
ADAU1781 製造中止 ステレオ・オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、低ノイズ、ポータブル・アプリケーション向け
オーディオ・コーデック 4
ADAU1381 製造中止 ステレオ・コーデック、低ノイズ、斬新なレコーディングとプレーバック処理機能付き
ADAU1361 製造中 オーディオ・コーデック、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADMP404Z-FLEX

ADMP404 Flex Evaluation Board

製品詳細

Analog Devices has sold its MEMS Microphone product line to InvenSense.
Please visit the InvenSense ADMP404 product page for all technical support and sales information.

This flex PCB includes just the ADMP404 and a bypass capacitor. The three wires allow an easy connection to the microphone’s analog output signal, VDD, and ground into your evaluation system.

EVAL-MIC-ALL
MEMS Microphone Evaluation Boards
EVAL-ADMP404Z-FLEX
ADMP404 Flex Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品