ADMP504

製造中止

UltraLow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output

製品の詳細

  • Tiny 3.35 mm × 2.5 mm × 0.88 mm surface mount package
  • Omnidirectional Response
  • Very high SNR of 65 dBA
  • Sensitivity of –38 dBV
  • Extended frequency response from 100 Hz to 20 kHz
  • Low current consumption:
    < 180 uA
  • Single-ended analog output
  • 120 dB maximum SPL
  • High PSR of 70 dBV
  • Compatible with Sn/Pb and
    Pb-free solder processes
  • RoHS/WEEE compliant
ADMP504
UltraLow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SigmaDSPオーディオ・プロセッサ 2
ADAU1781 製造中止 ステレオ・オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、低ノイズ、ポータブル・アプリケーション向け
ADAU1761 製造中 オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵
オーディオ・コーデック 4
ADAU1361 製造中 オーディオ・コーデック、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵
SSM2603 製造中 オーディオ・コーデック、低消費電力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADMP504Z-FLEX

ADMP504 Flex Eval Board

製品詳細

Analog Devices has sold its MEMS Microphone product line to InvenSense.
Please visit the InvenSense ADMP504 product page for all technical support and sales information.

This flex PCB includes just the ADMP504 and a bypass capacitor. The three wires allow an easy connection to the microphone’s analog output signal, VDD, and ground into your evaluation system.

EVAL-MIC-ALL
MEMS Microphone Evaluation Boards
EVAL-ADMP504Z-FLEX
ADMP504 Flex Eval Board

最新のディスカッション

最近表示した製品