ADMP421
製造中止iMEMS® Microphone Omni Directional Microphone with Bottom Port and Digital Output
製品の詳細
|
|
Analog Devices has sold its MEMS Microphone product line to InvenSense.
Please visit the InvenSense ADMP421 product page for all technical support and sales information.
The ADMP421 is a low cost, low power, digital output bottom ported omni-directional MEMS microphone. The ADM421 consists of a MEMS microphone element, an output amplifier and a 4th order sigma delta modulator. The digital interface allows for the PDM (Pulse Density Modulated) output of two microphones to be time multiplexed on a single data line using a single clock.
The ADMP421 has a high SNR and a high sensitivity making it an excellent choice for far field applications. The ADMP421 has a flat wideband frequency response resulting in natural sound with high intelligibility. Low current consumption and a sleep mode enable long battery life for portable applications. The ADMP421 complies with the TIA-920 Telecommunications Telephone Terminal Equipment Transmission Requirements for Wideband Digital Wireline Telephones standard.
The ADMP421 will be available in a very thin 3 mm × 4 mm × 1 mm surface mount package. It is reflow solder compatible with no sensitivity degradation. It is halide-free.
Applications
- Smartphones and features phones
- Digital video cameras
- Bluetooth Headsets
- Video Phones
- Teleconferencing systems
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
SigmaDSPオーディオ・プロセッサ 2 | ||
ADAU1761 | 製造中 | オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵 |
ADAU1781 | 製造中止 | ステレオ・オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、低ノイズ、ポータブル・アプリケーション向け |
オーディオ・コーデック 3 | ||
ADAU1361 | 製造中 | オーディオ・コーデック、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵 |
ADAU1373 | 製造中止 | オーディオ・コーデック、低消費電力、スピーカー / ヘッドフォン・アンプ内蔵 |
ADAU1381 | 製造中止 | ステレオ・コーデック、低ノイズ、斬新なレコーディングとプレーバック処理機能付き |