ADMP405
製造中止Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
製品の詳細
- Tiny 3.35 mm × 2.50 mm × 0.88 mm surface-mount package
- High SNR of 62 dBA
- High sensitivity of −38 dBV
- Flat frequency response from 200 Hz to 15 kHz
- Low current consumption:
<250 μA
- Single-ended analog output
- High PSRR of 70 dB
- Compatible with Sn/Pb and
Pb-free solder processes - RoHS/WEEE compliant
Analog Devices has sold its MEMS Microphone product line to InvenSense.
Please visit the InvenSense ADMP405 product page for all technical support and sales information.
The ADMP405 is a high quality, low cost, low power, analog output bottom-ported omnidirectional MEMS microphone. The ADMP405 consists of a MEMS microphone element, an impedance converter, and an output amplifier. The ADMP405 sensitivity specification makes it an excellent choice for both near field and far field applications. The ADMP405 has a high SNR and flat, wideband frequency response, resulting in natural sound with high intelligibility. The specially designed low-frequency cutoff reduces wind noise. Low current consumption enables long battery life for portable applications. The ADMP405 complies with the TIA-920 Telecommunications Telephone Terminal Equipment Transmission Requirements for Wideband Digital Wireline Telephones standard.
The ADMP405 is available in an ultraminiature 3.35 mm × 2.50 mm × 0.88 mm surface-mount package. It is reflow solder compatible with no sensitivity degradation. The ADMP405 is halide free.
Applications
- Smartphones and feature phones
- Digital video cameras
- Bluetooth headsets
- Video phones
- Teleconferencing systems
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
SigmaDSPオーディオ・プロセッサ 2 | ||
ADAU1781 | 製造中止 | ステレオ・オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、低ノイズ、ポータブル・アプリケーション向け |
ADAU1761 | 製造中 | オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵 |
オーディオ・コーデック 4 | ||
ADAU1361 | 製造中 | オーディオ・コーデック、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵 |
ADAU1373 | 製造中止 | オーディオ・コーデック、低消費電力、スピーカー / ヘッドフォン・アンプ内蔵 |
SSM2603 | 製造中 | オーディオ・コーデック、低消費電力 |
ADAU1381 | 製造中止 | ステレオ・コーデック、低ノイズ、斬新なレコーディングとプレーバック処理機能付き |
マイクロフォン・プリアンプ・オーディオ・インターフェース 2 | ||
SSM2166 | 製造中 | マイクロフォン・コンディショナ、全機能内蔵、可変圧縮およびノイズ・ゲート付 |
SSM2167 | 製造中 | マイクロフォン用プリアンプ、低電圧、可変圧縮およびノイズ・ゲート付 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4075-2 | 製造中 | オペアンプ、超低ノイズ、低消費 |