ADMP401
製造中止無指向性マイクロフォン、ボトム・ポート、アナログ出力
製品の詳細
- 4.72mm×3076mm×1.00mmの表面実装パッケージ
- 高いSNR:62dBA
- 感度:-42dBV
- フラットな周波数応答:100~15kHz
- 低消費電流:250μA以下
- シングルエンド・アナログ出力
- 高PSRR特性:70dB
- Sn/Pbと鉛フリーの半田処理に適合
- RoHs/WEEE準拠
アナログ・デバイセズは、MEMSマイクロフォン製品事業部門をインベンセンス社に売却いたしました。 製品サポートや販売に関する情報は、インベンセンス社のADMP401製品ページをご覧ください。
ADMP401は高品質、低価格、低消費電力、アナログ出力、ボトム・ポートの無指向性のMEMSマイクロフォンです。ADMP401は、MEMSのマイクロフォン素子、インピーダンス・コンバータと出力アンプで構成されています。ADMP401が備えている感度仕様によって、この製品は、近郊フィールド及び遠隔フィールドのアプリケーションにとって、優れた選択肢となります。ADMP401は高いSNRとフラットな広帯域周波数応答を備えていますので、結果として高明瞭な自然音が得られます。低消費電流は、ポータブル・アプリケーションにおいて、長いバッテリ寿命を可能とします。ADMP401は、TIA-920の“Telecommunications Telephone Terminal Equipment Transmission Requirements for Wideband Digital Wireline Telephones”標準に準拠しています。
ADMP401は、薄型4.72mm×376 mm×1.0mmの表面実装パッケージを採用しています。これは、一切の感度劣化なしで、リフロー半田と互換となっています。ADMP401はハロゲン・フリーです。
アプリケーション
- スマートフォン、多機能携帯電話
- デジタル・ビデオ・カメラ
- ブルートゥース・ヘッドセット
- ビデオ電話
- 電話会議システム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
SigmaDSPオーディオ・プロセッサ 2 | ||
ADAU1761 | 製造中 | オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵 |
ADAU1781 | 製造中止 | ステレオ・オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、低ノイズ、ポータブル・アプリケーション向け |
オーディオ・コーデック 4 | ||
ADAU1381 | 製造中止 | ステレオ・コーデック、低ノイズ、斬新なレコーディングとプレーバック処理機能付き |
ADAU1373 | 製造中止 | オーディオ・コーデック、低消費電力、スピーカー / ヘッドフォン・アンプ内蔵 |
SSM2603 | 製造中 | オーディオ・コーデック、低消費電力 |
ADAU1361 | 製造中 | オーディオ・コーデック、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵 |
マイクロフォン・プリアンプ・オーディオ・インターフェース 2 | ||
SSM2166 | 製造中 | マイクロフォン・コンディショナ、全機能内蔵、可変圧縮およびノイズ・ゲート付 |
SSM2167 | 製造中 | マイクロフォン用プリアンプ、低電圧、可変圧縮およびノイズ・ゲート付 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4075-2 | 製造中 | オペアンプ、超低ノイズ、低消費 |