ADA4853-1
製造中レールTOレール出力の低消費電力ビデオ・オペアンプ、超低消費電力用ディスエーブル付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.82
製品の詳細
- 極めて低いパワーダウン電流: 0.1 μA
- アンプの静止電流: 1.4 mA
- SDビデオに最適
- 高速動作
-3 dB帯域幅: 100 MHz
スルーレート: 120 V/μs - 0.5 dB平坦性: 22 MHz
- 微分ゲイン: 0.20%
- 微分位相: 0.10°
- 単電源動作
- 両レールの内側200 mVまでのレールtoレール出力振幅
- 低い電圧オフセット: 1 mV
- 広い電源範囲: 2.65 V~5 V
ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3は、超低パワーのディセーブル機能を備えた、低パワー、低価格、高速、レールtoレール出力のオペアンプで、ポータブル民生用電子機器にとって理想的といえます。低価格にもかかわらず、ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3は、全体に渡って優れた性能と多様性を提供します。-3dB帯域幅が100 MHzでスルーレートは120 V/μsを備えたこれらのアンプは、数多くの汎用、高速アプリケーションに最適です。
ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3電圧帰還オペアンプは、アンプあたり僅か1.4 mAの供給電流で、2.65 Vの低い電圧から最大5 Vの電圧で動作できるように設計されています。さらに消費電力を低減するために、このアンプは供給電流が1.5μA(max)を下回るパワーダウン・モードも備えていますので、バッテリ駆動のアプリケーションにとって最適といえます。
ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3は、負側レールの下側200 mVまで、かつ正側レールの内側1.2 Vまでの入力電圧範囲を持つ、真の単電源動作機能を備えています。出力では、アンプはどちら側でも両レールの200 mV以内まで振幅することができます。
低価格、優れた微分ゲイン誤差(0.2%)、微分位相誤差(0.10°)そして22 MHzまでの0.5dB平坦特性等の組み合わせを備えていますので、ビデオ・アプリケーションにとっては理想的なアンプといえます。
ADA4853-1は、6ピンのSC70、ADA4853-2は16ピンのLFCSP_VQそしてADA4853-3は、16ピンLFCSP_VQと14ピンTSSOPの両方で供給しています。ADA4853-1の温度範囲は-40℃~+85℃で、一方ADA4853-2/ADA4853-3の温度範囲は-40℃~+105℃となっています。
アプリケーションData Sheet, Rev. C, 10/07
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4853-1AKSZ-R7 | 6-Lead SC70 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
ADA4853-1AKSZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADA4853-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める