AD9993

製造中止

統合ミックスド・シグナル・フロントエンド(MXFE)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • クワッド14ビット、250 MSPSのADC:
    SFDR = 83 dBc@87 MHz入力
  • デュアル14ビット、500 MSPSのDAC:
    SFDR = 75 dBc@20 MHz出力
  • オンチップPLLクロック・シンセサイザ
  • 低消費電力:1536 mW、1 GHzマスタ・クロック、オンチップ・シンセサイザ
  • 500 MHzのダブル・データ・レート(DDR)
  • DACとADC用のLVDSインターフェース
  • 小型、12 mm×12 mmの鉛フリーBGAパッケージ

AD9993
統合ミックスド・シグナル・フロントエンド(MXFE)
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
LO内蔵IQ変調器 1
ADRF6720 製造中止 広帯域(700MHz~3GHz)直交変調器、PLL / VCOを内蔵、入力バイアス電圧0.5V
ベースバンド・プログラマブルVGAフィルタ 1
ADRF6518 製造中止 可変ゲイン・アンプ/ベースバンド・プログラマブル・フィルタ、1100MHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD9993

AD9993 評価用ボード

製品詳細

AD9993-EBZ は、4 つの 14 ビット ADC と 2 つの 14 ビット DAC を内蔵したミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE®)デバイス、AD9993 の評価用ボードです。

ミックスド・シグナル・フロントエンドは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してアクセスされるレジスタを使用してプログラムできます。ADC と DAC のデータ・パスには、LVDS レーンのクロックとデータ・コンバータのサンプリング・クロック間の位相差を吸収するための FIFO バッファが含まれています。

ミックスド・シグナル・フロントエンド DACは、アナログ・デバイセズの高速 CMOS DAC コア・ファミリーの一部となっています。これらの DAC は、広帯域幅通信システムのトランスミッタ(Tx)シグナル・チェーンで使用されるように設計されています。

ミックスド・シグナル・フロントエンド ADC は、通信用レシーバーで使用されるように設計された多段パイプライン CMOS ADC コアです。

EVAL-AD9993
AD9993 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品