ADRF6518

製造中止

可変ゲイン・アンプ/ベースバンド・プログラマブル・フィルタ、1100MHz

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • マッチングされたペアーのプログラマブル・フィルタとトリプルVGA
  • 連続ゲイン制御範囲:72 dB
  • デジタル・ゲイン制御:30 dB
  • フィルタ・バイパス・モードの帯域幅(BW):
    ±1dBのゲイン平坦特性:300MHz
    -3dB小信号帯域幅:650MHz/1100MHz VGA2とVGA3それぞれ21dB/12dB
  • 6ポール・バターワース・フィルタ1MHz~63 MHz(1MHzステップ、0.5dBコーナ周波数)
  • ピーク検出機能
  • IMPD3:1.5Vp-p複合出力に対して65dBc以上
  • HD2、HD3:1.5Vp-p出力に対して65dBc以上
  • 差動入力/差動出力
  • 柔軟な出力および入力のコモンモード範囲
  • オプションのDC出力オフセット補正機能
  • SPIでプログラム可能なフィルタのコーナとゲイン・ステップ
  • パワーダウン機能付きの3.3V単電源動作
ADRF6518
可変ゲイン・アンプ/ベースバンド・プログラマブル・フィルタ、1100MHz
ADRF6518-FBL ADRF6518-PC
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
ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADRF6518

ADRF6518 Evaluation Board

製品詳細

The ADRF6518-EVALZ is a full featured evaluation board designed to allow the user to easily evaluate all features of the ADRF6518. The evaluation board provides a USB interface for easy filter  programming, input and output SMA connections with single ended setups for both channels (due to the use of baluns). There is an optional configuration for fully differential, AC or DC coupled signaling for the input and output signal paths if user desires. Easy access to the three analog gain pins and input and output common-mode control pins are done though a 5×2 header. Measuring the peak detector is easily achieved via a 2×1 header. Enabling the ADRF6518 is done with a jumper and header combination. All headers are labeled appropriately. Access to the +3.3 V/360 mA single supply is achieved with clip leads to the VPS and COM test points; it has a range from +3.15 V to +3.45 V. Easy split supply operation is achieved with the removal of one 0 Ω resistor and the use of the VPI test point. Nominal VPI voltage range is between +3.3 V and +5 V. This configuration is useful if the user wants to test a +5 V supply ADI IQ Demodulator with the ADRF6518-EVALZ in a DC coupled fashion. The ADRF6518-EVALZ board is a 4 layer FR4 board. Setting the filter's cutoff frequency, filter bypass mode, maximum digital gain settings, power mode, and the output offset correction loop enable are all achieved via the SPI port which can be programmed via the ADRF6518 USB software provided on the ADI webpage.

EVAL-ADRF6518
ADRF6518 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品