AD9961
新規設計に推奨10/12ビット、低消費電力、広帯域MxFE
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.06
製品の詳細
- デュアル、10/12ビット、100 MSPS ADC
- SNR = 67 dB、fIN = 30.1 MHz
- デュアル10/12ビット、170 MSPSのDAC
ACLR = 74 dBc - 5チャンネルのアナログ補助入力/出力
- 低消費電力:<425 mW@最大サンプル・レート
- 全二重と半二重のデータ・インターフェースをサポート
- 小型72ピンLFCSP Pbフリー・パッケージ
AD9961 / AD9963は、サンプル・レート100 MSPSのADCを2チャンネルとサンプル・レート170 MSPSのDACを2チャンネル提供するピン互換の10/12ビット、低消費電力MxFE®コンバータです。これらのコンバータは低消費電力、低価格が要求される通信システムの送信/受信経路用に最適化されています。デジタル・インターフェースは柔軟なクロック駆動オプションを提供します。送信は1×、2×、4×、8×のインターポレーションに設定可能です。レシーバ経路はバイパス可能な2×のデシメーション・ローパス・フィルタを備えています。
AD9961とAD9963には5つのアナログ補助チャンネルが用意されています。12ビットADCへの入力があります。これら2つの入力は10ビットDACをイネーブルにすることにより出力として設定できます。他の2つのチャンネルは2つの独立した12ビットDACからの専用出力です。
AD9961/AD9963は機能が高度に集積化されており、小型で低消費電力なので携帯用アプリケーションや低消費アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- ワイアレス・インフラストラクチャ
ピコセル、フェムトセルの基地局 - 医療機器
超音波AFE - 携帯型計測器
信号発生器、信号解析装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9961BCPZ | 72-Lead Lead Frame Chip Scale Package | ||
AD9961BCPZRL | 72-Lead Lead Frame Chip Scale Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9961BCPZ | 製造中 | |
AD9961BCPZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?