AD7799
製造中24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.57
製品の詳細
- RMSノイズ:27nV@4.17Hz、65nV@16.7Hz
- 消費電流:380μA(typ)
- パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
- 更新レート:4.17~470Hz
- 3つの差動入力
- 低ノイズのプログラマブル・ゲイン計
装アンプ
- 内部クロック発振器
- 50Hz/60Hzを同時除去
- リファレンス検出
- ローサイドのパワー・スイッチ
- バーンアウト電流
- 電源:2.7~5.25V
AD7799は、高精度計測アプリケーション向けの低消費電力、低ノイズ、全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。3チャンネル差動アナログ入力を備えた低ノイズ、16ビットΣΔ(シグマ・デルタ)A/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。AD7799は、低ノイズ計装アンプも内蔵しているため、小振幅の信号をADCに直接インターフェースできます。ゲインを64に設定すると、更新レートが4.17Hzのとき、rmsノイズは27nVになります。
オンチップ機能としては、ローサイドのパワー・スイッチ、リファレンス検出、プログラマブル・デジタル出力ピン、バーンアウト電流、内部クロック発振器があります。デバイスからの出力データ・レートはソフトウェアで設定可能で、4.17~470Hzの周波数範囲で変化させることができます。
AD7799は、2.7~5.25V電源で動作します。また、消費電流は380μA(typ)で、16ピンTSSOPパッケージパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 重量計
- 圧力計測
- ストレインゲージ・トランスデューサ
- ガス分析
- 工業用プロセス制御
- 計測機器
- ポータブル計測機器
- 血液分析
- スマート・トランスミッタ
- 液体/ガス・クロマトグラフィ
- 6桁DVM
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 11
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7799BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7799BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
AD7799BRUZ | 製造中 | |
AD7799BRUZ-REEL | 製造中 | |
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7799BRUZ | 製造中 | |
AD7799BRUZ-REEL | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7799BRUZ | 製造中 | |
AD7799BRUZ-REEL | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7799BRUZ | 製造中 | |
AD7799BRUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 4 | ||
ADR381 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力 |
ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8539 | 製造中 | オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2 | ||
AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
ADA4051-2 | 製造中 | オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、デュアル、RRIO |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7124-4 | 新規設計に推奨 |
A/Dコンバータ、24ビット、4チャンネル、低ノイズ、低電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く