AD7794

製造中

24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、6チャンネル、低ノイズ、低消費電力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大23ビットの有効分解能
  • RMSノイズ:40nV@4.17Hz、85nV@16.7Hz
  • 消費電流:400μA(typ)
  • パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
  • 低ノイズのプログラマブル・ゲイン計装アンプ
  • ドリフトが4ppm/℃(typ)のバンドギャップ・リファレンス
  • 更新レート:4.17~470Hz
  • 6つの差動アナログ入力
  • 内部クロック発振器
  • 50Hz/60Hzを同時除去
  • リファレンス検出
  • プログラマブル電流源
AD7794
24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、6チャンネル、低ノイズ、低消費電力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 15

製品ハイライト 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 3
ADUM5401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
ADUM5402 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
ADUM5403 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3)
USBアイソレータ 1
ADUM4160 製造中

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7794

AD7794 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7794EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7794. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7794
AD7794 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品