AD7280A

新規設計には非推奨

リチウム・イオン・バッテリ監視システム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 12ビットADC、チャンネルあたりの変換時間1μsを内蔵
  • 6アナログ入力チャンネル、
    コモンモード範囲:0.5V~27.5V
  • 補助ADC入力:6チャンネル
  • セル電圧精度:±1.6 mV
  • 電圧レギュレータ内蔵
  • セル・バランシング・インターフェース機能
  • ディジーチェーン・インターフェース
  • 内蔵リファレンス:±3 ppm/°C
  • パワーダウン時電流:1.8μA
  • 高入力インピーダンス
  • アラート機能を備えたシリアル・インターフェース
  • 詳細については、データシートを参照してください。

AD7280A
リチウム・イオン・バッテリ監視システム
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 1
ADUM5401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1
ADUM1201 製造中 デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(1/1チャンネル方向)
マルチセル・バッテリ・スタック・モニタ 1
AD8280 新規設計には非推奨 リチウム・イオン・バッテリの安全管理
電流検出アンプ 3
AD8217 製造中 電流シャント・モニタ、高分解能、ゼロ・ドリフト
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7280A

AD7280A Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7280AEDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7280A. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.


EVAL-AD7280A
AD7280A Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0235 Circuits from the Lab®

Fully Isolated Lithium Ion Battery Monitoring and Protection System

機能と利点

  • Measure up to 48 battery channels
  • 1.6mV Cell Voltage Accuracy
  • Alarm interrupts for different voltage conditions
  • Battery cell balancing for load sharing
  • Lithium battery management system
CN0197
信号と電源の両方を絶縁したリチウムイオン・バッテリ・スタック・モニター ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0235
Fully Isolated Lithium Ion Battery Monitoring and Protection System

最新のディスカッション

最近表示した製品