AD8280
新規設計には非推奨リチウム・イオン・バッテリの安全管理
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.38
製品の詳細
- 広い電源電圧範囲:6.0V~30.0V
- 複数入力
3~6個のセル電圧 / 2つの温度のモニタ
- 調整可能なスレッショールド・レベル過電圧 / 低電圧 / 温度上昇
- アラーム・オプション:専用または共用
- 拡張温度範囲性能
- -40°C ≤ TA ≤ 105°C
- ディジーチェイン接続可能
- リファレンス内蔵
- バッテリスタックから電源供給
- アイソレータの電源にLDOを使用可能
- 車載アプリケーション向けに品質評価済み
- ASIL/SIL の要求を満たすのに役立つ拡張セフル・テスト機能
AD8280は、リチウム・イオン・バッテリ・スタックのハードウェア専用安全管理です。このデバイスには、6個のバッテリ・セルと2個の温度センサー(NTCまたはPTCサーミスタ)をモニタする入力があります。このデバイスは、6個以上のセル・スタックをモニタするため追加AD8280をディジーチェイン接続するようにデザインされていますが、多数のアイソレータは不要です。出力は、アラーム状態を独立または共用にするように設定することができます。
このデバイスは、バッテリ・セル・スタックから電源を得ているリファレンスとLDOを内蔵している、AD7280のようなプライマリ・モニタから独立に機能します。リファレンスと外付け抵抗分圧器の組み合わせを使って、過/低電圧のトリップ・ポイントを設定します。各セル・チャンネルには、過渡入力レベルによるアラーム発生を防止するプログラマブルなグリッチ除去(D/G)回路が内蔵されています。
また、AD8280には2本のデジタル・ピンがあり、モニタするセルが6個より少ない場合に入力の種々の組み合わせを選択する際にこれらのピンを使うことができます。さらに重要なことですが、このデバイスはセルフ・テスト機能を内蔵しているため、ハイブリット自動車用機器、あるいは無停電電源などの高電圧産業機器のような信頼性の高いアプリケーションに適します。このデバイスは、-40°C~+105°Cの温度範囲で動作することができます。
アプリケーション- リチウム・イオン・バッテリのバックアップ・モニタとスレッショールド検出
- 電気自動車とハイブリッド自動車
- 産業用車両
- 無停電電源
- 風力発電とソーラ発電
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
リファレンス設計 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8280WASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD8280WASTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 1, 2016 - 16_0010 AD8280 Metal Mask Revision and Data Sheet Specification Changes |
||
AD8280WASTZ | 製造中 | |
AD8280WASTZ-RL | 製造中 | |
4 25, 2011 - 10_0349 Metal Mask Revision and Datasheet Change for AD8280 |
||
AD8280WASTZ | 製造中 | |
AD8280WASTZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?