AD660
AD660
製造中16ビットD/Aコンバータ、モノリシック、シリアル / バイト、DACPORT
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.07
Viewing:
製品の詳細
- 全機能内蔵16ビットD/Aコンバータ:
出力アンプ
埋込みツェナー電圧リファレンス - 全温度範囲で15ビットの単調増加性を保証
- マイクロプロセッサ・コンパチブル
シリアル入力またはバイト入力
ダブル・バッファ・ラッチ
高速書込みパルス(40ns)
- 積分直線性:±1LSB
- 非同期クリア機能(出力0V)
- シリアル出力端子でデイジーチェーン接続が可能
- ユニポーラまたはバイポーラ出力
- 低グリッチ:15nV-s
- 低THD+N:0.009%
AD660 DACPORT®は、電圧リファレンス、ダブルバッファ・ラッチ、出力アンプを内蔵するフル機能の16ビット・モノリシックD/Aコンバータ(DAC)です。アナログ・デバイセズのBiMOS IIプロセスで製造されています。このプロセスにより、同一のチップ上に高精度のバイポーラ・リニア回路と低消費電力のCMOSロジック機能を集積化できます。
AD660のアーキテクチャにより、時間の経過と温度変動に対して15ビットの単調増加性を保証します。積分および微分非直線性は、それぞれ±0.003%(max)に維持します。オンチップの出力アンプは、フルスケール・ステップで1/2LSB以内までの精度で10µsの電圧出力セトリング・タイム特性を備えます。
AD660は、非常に柔軟性の高いデジタル・インターフェースを備えています。シリアル・モードを使用するか、または2つの8ビット・バイトとして、データをAD660にロードできます。これは、2つの機能を備える2本のデジタル入力ピンを使用して実行します。ピンの接続変更によって、シリアル・モードの入力フォーマットをMSBまたはLSBファーストに選択できます。シリアル出力ピンを使用し、データを入力ラッチから次のD/Aコンバータにシフトする方法によって、複数のAD660をデイジーチェーン接続できるため、SIN、CSおよびLDACに必要とされる制御ラインの数を最小限に抑えます。バイト・モードの入力フォーマットも、上位バイトまたは下位バイトのいずれかを最初にロードできるという点で柔軟性があります。ダブルバッファ・ラッチ構造の採用によって、データ・スキュー誤差の発生を抑え、マルチDACシステムで複数のD/Aコンバータ出力を同時にアップデートできます。
AD660には、5つのグレードがあります。ANおよびBNバージョンは-40~+85℃の温度範囲で仕様規定しており、24ピン300ミル幅のプラスチックDIPパッケージを用意しています。ARおよびBRバージョンも同様に-40~+85℃の温度範囲で仕様規定しており、パッケージは24ピンSOICです。SQバージョンはパッケージが24ピン300ミル幅のサーディップであり、MIL-STD-883規格適合タイプもあります。この仕様と試験条件については、AD660/883Bデータシートを参照してください。
製品のハイライト
- AD660は全機能内蔵の16ビットD/Aコンバータで、電圧リファレンス、ダブル・バッファ・ラッチおよび出力アンプをシングルチップ上に備えています。
- 内部のバンドギャップ・ツェナー・リファレンスは、±0.1%の最大誤差と±15ppm/℃の温度ドリフト性能を備えた10.000Vにレザートリミングされています。このリファレンスは外部のアプリケーションにとっても使用可能となっています。
- AD660の出力範囲はピンでプログラムすることができ、0V~10Vのユニポーラ出力範囲、または-10V~+10Vのバイポーラ出力範囲を提供します。外部部品は一切必要としません。
- AD660はDCとACの両方で仕様規定されています。DC仕様には、±1 LSBのINL誤差と±1 LSBのDNL誤差が含まれています。AC仕様には、0.009%のTHD+Nと83dBのSNRが含まれています。
- AD660上のダブル・バッファされたラッチは、データ・スキュー誤差を排除し、マルチDACアプリケーションで、複数DACを同時にアップデートすることを可能としています。
- クリア機能は、DACがユニポーラまたはバイポーラ・モードのどちらで動作しているかに関わらず、同期して出力を0Vに設定することができます。
- 出力アンプは、フルスケール・ステップで±½ LSBには10μs以内にセトリングし、全温度範囲にわたって1LSBステップでは2.5μs以内でセトリングします。出力グリッジは、フルスケール・ステップがロードされたとき、15nV-s(typ)と仕様化されています。
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9463301MLA | 24 ld CerDIP(300 Mil) | ||
AD660ANZ | 24-Lead PDIP | ||
AD660ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD660ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD660BNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD660BRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD660BRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD660SQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9463301MLA | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9463301MLA | ||
AD660SQ | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9463301MLA | ||
AD660SQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9463301MLA | ||
AD660SQ | ||
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD660ANZ | 製造中 | |
AD660BNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD660ARZ | 製造中 | |
AD660ARZ-REEL | 製造中 | |
AD660BRZ | 製造中 | |
AD660BRZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5570 | 製造中 | D/Aコンバータ、真の16ビット精度、±12V / ±15V電源、シリアル入力、電圧出力 |
AD5760 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、±0.5LSB INL、電圧出力、超安定 |
AD5780 | 製造中 | D/Aコンバータ、18ビット、+/-1LSB INL、電圧出力、即使用可能 |
AD5761R | 製造中 | 2 PPM/°C リファレンス付き、マルチ・レンジ 16 ビット・バイポーラ電圧出力 DAC |
AD5541A | 製造中 | D/Aコンバータ、16/12ビット、2.7V~5.5V電源動作、シリアル入力、電圧出力、8ピン3×3mmLFCSPパッケージ、nanoDAC™ シリーズ |
AD5542A | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、2.7V~5.5V、シリアル入力、電圧出力、16ピン3mm×3mm LFCSPパッケージ、nanoDAC™シリーズ |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く