AD5570

製造中

D/Aコンバータ、真の16ビット精度、±12V / ±15V電源、シリアル入力、電圧出力

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$24.57
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全な16ビット性能
  • 1LSB(max)のINLおよびDNL
  • ±14Vの最大出力電圧範囲
  • 内蔵のリファレンス・バッファが負極性のリファレンスを削減
  • 温度範囲:-40~+85℃ / -40~+125℃
  • パワーオン時の出力の制御
  • 0.003%以内で10µs(max)のセトリング・タイム
  • 0Vへのクリア機能
  • 出力の非同期アップデート(LDACピン)
  • パワーオン・リセット
  • デイジーチェーン接続に対応するシリアル・データ出力
  • データ・リードバック機能
AD5570
D/Aコンバータ、真の16ビット精度、±12V / ±15V電源、シリアル入力、電圧出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD5760 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、±0.5LSB INL、電圧出力、超安定
AD5761R 製造中 2 PPM/°C リファレンス付き、マルチ・レンジ 16 ビット・バイポーラ電圧出力 DAC
AD5541A 製造中 D/Aコンバータ、16/12ビット、2.7V~5.5V電源動作、シリアル入力、電圧出力、8ピン3×3mmLFCSPパッケージ、nanoDAC シリーズ
AD5542A 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、2.7V~5.5V、シリアル入力、電圧出力、16ピン3mm×3mm LFCSPパッケージ、nanoDAC™シリーズ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5570

AD5570 Evaluation Board

製品詳細

The Evaluation board for the AD5570 contains an SDP-S connection and software allowing the AD5570 to be controlled from an SDP-S board.


The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CS1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.


EVAL-AD5570
AD5570 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品