AD5780

製造中

D/Aコンバータ、18ビット、+/-1LSB INL、電圧出力、即使用可能

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 真の18ビット電圧出力DAC、±1LSB INL
  • 出力ノイズ・スペクトル密度: 8 nV/√Hz
  • 直線性誤差の長時間安定性:0.025LSB
  • ゲイン誤差温度係数: ±0.018 ppm/°C
  • 出力電圧セトリング・タイム:2.5μs
  • ミッド・スケール・グリッチ・インパルス:3.5nV-sec
  • 高精度リファレンス電圧バッファを内蔵
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 4mm x 5mmのLFCSPパッケージを採用
  • 広い電源範囲:最大±16.5V
  • シュミット・トリガ付の35MHzデジタル・インターフェース
  • 1.8V互換デジタル・インターフェース
AD5780
D/Aコンバータ、18ビット、+/-1LSB INL、電圧出力、即使用可能
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 2
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 3
ADA4004-1 製造中 オペアンプ、シングル、36V、高精度1.8nV/√Hz
ADA4898-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み
AD8675 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5780

AD5780 Evaluation Board

製品詳細

The Evaluation board for the AD5780 contains a SDP-B connection and software allowing the AD5780 to be controlled from a SDP-B board.


The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

eval board
EVAL-AD5780ARDZ

AD5780(システム・レディ、18ビット、±1LSB INL、電圧出力DAC)の性能評価

機能と利点

  • AD5780 用のフル機能評価用ボード
  • 5V単電源で生成されるADP5070 電源ソリューション
  • AD5760 およびAD5790 の適用可能な評価用ボード
  • アナログ・デバイセズのEVALSDP-CK1Z(SDP-K1)コントローラ・ボードと組み合わせてPCを制御
  • 様々なリンク・オプション

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、バイポーラ電圧出力のデジタル・アナログ・コンバータ(DAC)である AD5780 (18ビット)を評価するためのEVAL-AD5780ARDZの動作について詳しく説明します。

EVAL-AD5780ARDZを使用すると、AD5780回路の迅速なプロトタイピングが可能になり、設計時間が短縮されます。EVAL-AD5780ARDZは、−14Vおよび+14Vのデュアル電源を内蔵しています。この評価用ボードでは、出力電圧が+10Vおよび−10Vの外部リファレンス・ボードも使用します。

EVAL-AD5780ARDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-K1)コントローラ・ボードを介してPCのUSBポートにインターフェースします。ACEソフトウェアは、EVAL-AD5780ARDZ製品ページからダウンロードできます。このソフトウェアを使用してAD5780をプログラムできます。さらにペリフェラル・モジュール・インターフェース(PMOD)接続を使用すると、SDP-K1コントローラ・ボードがなくても、各種のマイクロコントローラをEVAL-AD5780ARDZに接続できます。PMOD接続を介してマイクロコントローラを使用する場合は、SDP-K1ボードを切断する必要があり、ACEソフトウェアを使用できないことに注意してください。

AD5780の詳細は、AD5780のデータシートに記載されています。EVAL-AD5780ARDZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD5780のデータシートを参照してください。

柔軟性を高めるために、AD5780をAD5760またはAD5790に置き換えることができますが、これらは別途注文する必要があります。

EVAL-AD5780
AD5780 Evaluation Board
EVAL-AD5780ARDZ
AD5780(システム・レディ、18ビット、±1LSB INL、電圧出力DAC)の性能評価

リファレンス・デザイン

CN0200 Circuits from the Lab®

18 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10 V DC 電圧源 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • + / - 10Vの工業用レベルの電圧出力
  • 18-Bitの高精度
  • オンチップ・リファレンス・バッファ
CN0200
18 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10 V DC 電圧源 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品