AD5781

製造中

D/Aコンバータ、真の18ビット、±0.5LSB INL、±0.5LSB DNL、電圧出力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シングル18ビットDAC、±0.5LSB INL
  • ノイズ・スペクトル密度:7.5nV/√Hz
  • 直線性の長時間安定性:0.05LSB
  • 温度ドリフト:0.05ppm/℃以下
  • セトリング・タイム:1μs
  • グリッチ・インパルス:1.4nV-sec
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 20ピンTSSOPパッケージを採用
  • 広い電源範囲:最大±16.5V
  • 35MHzのシュミット・トリガ付きデジタル・インターフェース
  • 1.8V互換のデジタル・インターフェース
AD5781-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • AD5781-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能.
  • DSCC図面番号:V62/12661
AD5781
D/Aコンバータ、真の18ビット、±0.5LSB INL、±0.5LSB DNL、電圧出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 2
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 4
AD8676 製造中 オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度
AD8675 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5781

AD5781 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD5781
  • Link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system development platform
  • PC software for control

製品詳細

The EVAL-AD5781 is a full-featured evaluation board, designed to allow the user to easily evaluate all features of the AD5781 voltage output, 18-bit DAC. The AD5781 pins are accessible at on-board connectors for external connection. The board can be controlled by two means, via the on-board connector (J6) or via the system development platform connector (J3). The SDP board allows the evaluation board to be controlled through the USB port of a Windows® XP (SP2 or later) or Vista (32-bit) based PC using the AD5781 evaluation software.

eval board
EVAL-AD5781ARDZ

AD5781/AD5791(18ビット/20ビット、±0.5 LSB INL/±1 LSB INL電圧出力DAC)の性能評価

機能と利点

  • AD5781およびAD5791のフル機能評価用ボード
  • 5V単電源で生成されるADP5070電源ソリューション
  • 様々なリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズのEVALSDP-CK1Z(SDP-K1)コントローラ・ボードと組み合わせてPCを制御

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、バイポーラ電圧出力のデジタル・アナログ・コンバータ(DAC)であるAD5781(18ビット)およびAD5791(20ビット)に対応する、EVAL-AD5781ARDZまたはEVAL-AD5791ARDZの動作について詳しく説明します。

EVAL-AD5781ARDZおよびEVAL-AD5791ARDZは、それぞれAD5781回路とAD5791回路の迅速なプロトタイピングを支援し、設計時間を短縮します。EVAL-AD5781ARDZとEVAL-AD5791ARDZは、どちらも−14Vおよび+14Vのデュアル電源を内蔵しています。これらの評価用ボードでは、出力電圧が+10Vおよび−10Vの外部リファレンス・ボードも使用します。

EVAL-AD5781ARDZ/EVAL-AD5791ARDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-K1)コントローラ・ボードを介してPCのUSBポートに接続します。ACE(分析、制御、評価)ソフトウェアは、EVAL-AD5781ARDZまたはEVAL-AD5791ARDZの製品ページからダウンロードできます。このソフトウェアを使用して、AD5781とAD5791をそれぞれプログラムできます。ペリフェラル・モジュール・インターフェース(PMOD)接続を使用すると、SDP-K1コントローラ・ボードがなくても、各種のマイクロコントローラをこれらの評価用ボードに接続できます。PMOD接続を介してマイクロコントローラを使用する場合は、SDP-K1コントローラ・ボードを切断する必要があり、ACEソフトウェアを使用できないことに注意してください。

詳細については、AD5781またはAD5791のデータシートを参照してください。EVAL-AD5781ARDZまたはEVAL-AD5791ARDZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD5781/AD5791のデータシートを参照してください。

EVAL-AD5781
AD5781 Evaluation Board
EVAL-AD5781ARDZ
AD5781/AD5791(18ビット/20ビット、±0.5 LSB INL/±1 LSB INL電圧出力DAC)の性能評価

リファレンス・デザイン

CN0177
18-Bit, Linear, Low Noise, Precision Bipolar ±10 V DC Voltage Source

最新のディスカッション

最近表示した製品