AD3530
AD3530
新規設計に推奨8チャンネル、16ビット電圧出力DAC、SPI
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.98
Viewing:
製品の詳細
- 16ビット分解能、±3 LSB16 INL、±1 LSB16 DNL
- TUE(総合未調整誤差):FSRの±0.22%(最大値)
- オフセット誤差:最大±1.6mV
- ゲイン誤差:FSRの±0.26%(最大値)
- 50mAのソース電流を確保
- 超低ヘッドルーム:20mA負荷で25mV
- 62nV/√Hzノイズ・スペクトル密度(外部リファレンス)
- 出力電圧、電流、およびダイ温度のモニタ
- 50MHz SPI書き込みおよび読み取り
- 電源範囲:2.7V~5.5V
- 1.2Vまたは1.8V互換デジタル・インターフェース
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 小型パッケージ:2.1mm × 2.2mm、25ボールWLCSP
AD3530/AD3530Rは、低消費電力、8チャンネル、16ビット、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)で、ソフトウェアでプログラム可能なゲイン制御機能を備えており、2.5Vのリファレンス電圧に対してフルスケール出力スパンが2.5Vまたは5Vになります。このデバイスは2.7V~5.5Vの範囲の単電源で動作し、設計によって単調性が保証されています。AD3530Rは、2.5V、5ppm/°Cの内部リファレンス(デフォルトではディスエーブル)も搭載しています。
このデバイスには、出力電圧、電流、内部ダイ温度を監視できるマルチプレクサが内蔵されています。AD3530/AD3530Rは、2.1mm × 2.2mm、25ボールWLCSPパッケージで提供されます。これらのデバイスにはパワーオン・リセット(POR)回路が組み込まれており、有効な書込みが実行されるまでの間、DACの出力をグラウンドに対して32kΩの抵抗によって維持します。これらのDACにはパワーダウン・モードも備わっており、消費電力を670μA(代表値)まで低減します。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)とMICROWIRE®互換4線式シリアル・インターフェースは、1.08V~1.98Vのロジック・レベルおよび最大50MHzのクロック・レートで動作します。
アプリケーション
- 光トランシーバ
- 試験および計測
- 産業用オートメーション
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD3530BCBZ-RL7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 6
評価用ソフトウェア 3
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。