MAX77859

新規設計に推奨

USB-PD/PPSアプリケーション向けの2.5V~22V入力、7.8Aスイッチング電流高効率昇降圧コンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:2.5V~22V
  • 設定可能な出力電圧
    • 内部帰還抵抗を使用する場合は3.2V~16V
    • 外部帰還抵抗を使用する場合は3.0V~20V(表1を参照)
  • USB Type-C®給電(PD)/プログラマブル電源(PPS)
    • 出力電圧ステップ・サイズ:20mV
    • 出力電流制限ステップ・サイズ:50mA
  • 最大出力電流
    • 降圧モード:最大6A
    • 昇圧モード:最大4A(VIN = 3.7V、VOUT = 5V)
  • スイッチング電流:7.8A(代表値)
  • 自動SKIPモードと強制PWMモード
  • RSEL設定
    • I2Cインターフェースのターゲット・アドレス
    • スイッチング電流制限の閾値
    • 内部/外部帰還抵抗
  • I2Cプログラミング
    • 出力電圧(DVS)
    • 出力電圧の変化のスルー・レート
    • 出力電流制限の閾値
    • スイッチング電流制限の閾値
    • スイッチング周波数
    • 強制PWMモード動作(FPWM)
    • ループ補償
    • 電源監視(POK)および故障ステータス/割込み
  • 出力アクティブ放電
  • オープンドレイン・ステータス/割込みピン
  • 3.01mm x 2.78mm 42ウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)または4.0mm x 4.0mm 19 FC2QFNで提供
MAX77859
USB-PD/PPSアプリケーション向けの2.5V~22V入力、7.8Aスイッチング電流高効率昇降圧コンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX77859WEVKIT

MAX77859の評価用キット

機能と利点

  • 実績のあるPCBリファレンス設計とレイアウトの利点
  • 組み立てとテストが完了済み
  • 高精度計測のための検出ポイント
  • EN、FPWM、POKB/INTB、VIO、I2Cシリアル・インターフェースのSCL、SDAにアクセス可能なテスト・ポイント・ピン
  • MAXUSB_INTERFACE#でWindows PCと簡単に通信
  • オプションのソフトウェア制御のためのI2Cシリアル・インターフェースを駆動するGUIソフトウェア
  • 外部帰還抵抗を介して起動時の出力電圧を調整可能
  • I2Cシリアル・インターフェースを介して、出力電圧と出力電流の制限を動的に調整可能
  • RSEL(R9)を使用して、I2Cターゲット・アドレス、スイッチング電流制限、帰還設定を調整可能

製品詳細

MAX77859評価用キット(EVキット)は、組み立てとテストが完了したプリント回路基板(PCB)です。ピーク・スイッチング電流7.8Aの高効率・高性能昇降圧レギュレータMAX77859の性能を実証します。USB Type-C PPS条件と、設定可能な出力電圧(20mV/ステップ)および設定可能な出力電流制限(50mA/ステップ)をサポートしています。このICは2.5V~22Vの入力電圧で動作し、(I2Cシリアル・インターフェースを介して)3.2V~16V(内部帰還)または3V~20V(外部帰還)の範囲で出力を動的に調整できます。このEVキットは、工場出荷時に内部帰還として設定され、デフォルトの起動時出力電圧は5Vとなっています。その他の起動時の電圧は、外部帰還抵抗を使用して設定できます。

I/Oピンは、I2Cシリアル・インターフェース、イネーブル機能、強制PWMモード、割込み/電源監視インジケータのサポートに使用できます。I2Cターゲット・アドレス、スイッチング電流制限、帰還設定は、RSEL抵抗(R9)を変更することで調整できます。MAXUSB_INTERFACE#により、使いやすいグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)と詳細な設定が可能なレジスタベースのインターフェースを備えるWindows®ベースのソフトウェアを使用して、このICのすべての機能を実行することができます。このEVキットは、あらゆるバージョンのMAX77859 WLP ICと互換性があります(デフォルトで搭載されているのはMAX77859AEWO+T)。

MAX77859WEVKIT
MAX77859の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品