AD1940

製造中

SigmaDSP™、オーディオ信号プロセッサ、マルチチャンネル、28ビット

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16チャンネルのデジタル・オーディオ信号プロセッサ
  • 最大192kHzのサンプル・レートに対応
  • 最高56ビットのアキュムレータ付き28ビット×28ビット乗算器
  • カスタム・プログラムのダウンロード用として完全にプログラマブルなプログラムRAM
  • 1024個のパラメータを完全に制御するパラメータRAM
  • トランスペアレントなパラメータ更新とモードおよびメモリ転送の完全な制御を実現するセーフロードを備えた制御ポート
  • クリック音のないボリューム・コントロールとダイナミック・パラメータの更新を実行するターゲット/スルーRAM
  • その他の特長についてはデータシートを参照してください

AD1940
SigmaDSP™、オーディオ信号プロセッサ、マルチチャンネル、28ビット
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
ADMP441 製造中止 Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output
オーディオDAC 1
ADAU1966 新規設計には非推奨 オーディオDAC、16チャンネル、24ビット、192kHz、118dBのSNR、差動出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

SigmaDSP Processors: Software and Tools

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD1940

AD1940 Evaluation Board

機能と利点

 EVAL-AD1940AZ
  • Other ADI Components:
    AD1939
    AD1974
    AD8606
    ADP3339
  • Analog In: 3 Stereo TRS (3.5mm)
  • Analog Out: 4 Stereo TRS (3.5mm)
  • Digital I/O: USBi-I2C/SPI, SPDIF I/O, I2S I/O (4/8, TDM)
  • DC Supply: 6 V
EVAL-AD140MINIBZ 
  • Other ADI Components: 
    AD1938
    ADP3336
    ADM811
    ADA4841
  • Analog In: 1 Stereo TRS (3.5mm)
  • Analog Out: 3 Stereo TRS (3.5mm)
  • Digital I/O: USBi-I2C/SPI, I2S-I/O (1/3, TDM)
  • DC Supply: 6 V

製品詳細

Full-Featured AD1940 SigmaDSP evaluation board with AD1939 and AD1974 Codecs. It provides buffered analog inputs and ouptuts as well as S/PDIF and digital I2S/TDM connectors. 6 V power supply and USBi are included in the package.

Small AD1940 SigmaDSP evaluation board with AD1938 Codec and buffered analog inputs and outputs. 6 V power supply and USBi are included in the package. This is the recommended evaluation board for the AD1940. The EVAL-AD1940AZ can be used if this board lacks some necessary functionality or interface.

EVAL-ADUSB2EBZ

ADUSB2EBZ Evaluation Board

機能と利点

EVAL-ADUSB2EBZ "USBi"
  • Digital I/O: USB input, I2C/SPI output
  • DC Supply: 5 V (USB) 

製品詳細

The Analog Devices USBi “USB Interface” (EVAL-ADUSB2EBZ) board is the interface between your PC's USB port and SigmaDSP hardware's data input pins. This interface can be used with any evaluation board which includes an External SPI/I²C header (Aardvark Header). The EVAL-ADUSB2EBZ board is capable of both SPI and I²C communication (which is user selectable) and can supply IOVDD of either 3.3V or 1.8V.The USBi interface is powered from the computer's USB port.

To Install the USBi Board:

  • Connect the USB cable to the USBi Board a spare USB port on your PC.
  • The Windows “Found New Hardware Wizard” will launch.
  • Choose “Install from a list or a specific location” and click “Next”.
  • Select “Search for the best driver in these locations” and Check the box for “Include this location in the search.”
  • Press the “Browse” button and locate the appropriate driver file in the SigmaStudio application folder (default folder is C:\Program Files\Analog Devices Inc\Sigma Studio\USB drivers): Select the CyUSB.inf file.
  • Click “Continue Anyway” if you're prompted with “This software has not passed Windows Logo testing.”

Using USBi in SigmaStudio:

To communication between SigmaStudio and the USBi board, a communication channel block must be added to the Schematic design. To locate the block, select the Hardware Configuration Tab, in the ToolBox or Tree ToolBox window choose the “Communication Channels” category, and select the USBi block.


USBi

This block provides connections for multiple processors (ICs / DSPs), allowing you to use multiple processors in a single design. This block allows you to explicitly specify both the communication protocol (SPI or I²C) and the part's address, I²C address or SPI catch line. The DSP hardware's address must match the block's selected address for communication to function properly. See the parts data sheet for more information about addressing (e.g. ADR_SEL, ADDR0, or ADDR1 pins). The default USBi protocol is I²C, to enable SPI, you must first select an SPI address in the block's drop down menu and then perform three write operations (e.g. press the write button the Register Read/Write Window 3 times). The USBi hardware has LEDs which indicate the current mode, I²C or SPI.

EVAL-AD1940
AD1940 Evaluation Board
EVAL-ADUSB2EBZ
ADUSB2EBZ Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品