ADMP441

製造中止

Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output

製品の詳細

  • Digital I2S interface with high precision 24-bit data
  • High SNR of 61 dBA
  • High Sensitivity of -26 dBFS
  • Flat frequency response from 60 Hz to 15 kHz
  • Low current consumption of 1.4 mA
  • High PSR of −75 dBFS
  • Small 4.72 mm × 3.76 mm × 1 mm surface-mount package
  • Compatible with Sn/Pb and Pb-free solder processes
  • RoHS/WEEE Compliant
ADMP441
Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SHARCオーディオ・プロセッサ/SoC 1
ADSP-21261 新規設計には非推奨 SHARC、150MHz、32ビット浮動小数点、エントリー・モデル向け
SigmaDSPオーディオ・プロセッサ 5
ADAU1442 製造中 デジタル・オーディオ・プロセッサー、SigmaDSP®、柔軟なオーディオ・ルーティン・マトリクス
ADAU1445 製造中 デジタル・オーディオ・プロセッサ、SigmaDSP®、柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス
ADAU1446 製造中 デジタル・オーディオ・プロセッサ、SigmaDSP®、柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADMP441Z-FLEX

ADMP441 Flex Evaluation Board

製品詳細

Analog Devices has sold its MEMS Microphone product line to InvenSense.
Please visit the InvenSense ADMP441 product page for all technical support and sales information.

This flex PCB includes just the ADMP441 and a bypass capacitor. A ZIF connector is included for soldering wires or mounting directly in your evaluation system. Two EVAL-ADMP441Z-FLEX boards can share common I2S data and clock signals, as well as VDD and ground to multiplex both microphone signals on a common data line.

EVAL-MIC-ALL
MEMS Microphone Evaluation Boards
EVAL-ADMP441Z-FLEX
ADMP441 Flex Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品