MAX22910

新規設計に推奨

高度な診断機能と負荷電流モニタリング機能を備えた21mΩ、80Vハイサイド・スイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.13
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 消費電力と熱損失を低減
    • TA = 125°Cでのオン抵抗:40mΩ(最大)
    • 無負荷時の供給電流1.2mA(代表値)
    • 出力電流制限を0.7A~9Aの範囲で調整可能
  • 堅牢性と高度な診断機能
    • 供給電圧範囲:最大80V
    • 独立した負荷電流モニタ出力
    • 700mAを超える負荷電流の監視精度:±6%(最大)
    • スイッチが閉じた状態での断線検出
    • 断線検出の閾値を調整可能
    • 熱過負荷および短絡保護
    • 過負荷診断出力
    • 動作周囲温度:-40°C~+125°C
  • 高速動作
    • ターンオン伝搬遅延:110μs(最大)
    • IMON応答時間:1μs未満(代表値)
  • 柔軟性のある設計
    • 電源電圧(VDD):4.75V~80V
    • ロジック電圧インターフェイス(VL):1.6V~5.5V
    • コンパクトな4.5mm x 5.75mm FC2QFN
MAX22910
高度な診断機能と負荷電流モニタリング機能を備えた21mΩ、80Vハイサイド・スイッチ
MAX22910 Functional Block Diagram MAX22910 Simple Application Diagram MAX22910 Pin Configuration MAX22910 Pin Configuration
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
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 5
LT3013 新規設計に推奨 パワーグッド付き、250mA4V~80V低損失・マイクロパワー・リニア・レギュレータ
LT3014 新規設計に推奨 20mA、3V~80V低損失マイクロパワー・リニア・レギュレータ
LT3012 新規設計に推奨 250mA、4V~80V低ドロップアウト・マイクロパワー・リニア・レギュレータ
LT3011 新規設計に推奨 パワーグッド付き、50mA、3V~80V低損失マイクロパワー・リニア・レギュレータ
LT3010 新規設計に推奨 50mA、3V~80V低損失マイクロパワー・リニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX22910EVKIT

MAX22910の評価用キット

機能と利点

  • 最大+80Vの入力電圧と最大9Aの負荷電流の広範囲にわたる堅牢な動作
  • 出力クランピングを備えた安全な誘導性負荷スイッチング
  • (オプション)VDDリファレンス出力クランプ・ダイオード
  • 配線断線および過負荷障害のLED表示
  • ロジック側とフィールド側間のオンボード絶縁
  • ロジック入力電源用に3.3V LDOを内蔵
  • ±2kVのサージ・トランジェント、±8kVの接触放電、±15kVの気中放電に対する保護
  • ±4kV EFTバーストからの保護、および10VRMS、10kHz~80MHzのRF伝導耐性
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX22910評価用キット(EVキット)は、産業用アプリケーション向けの高度な診断機能を備えた21mΩシングル・チャンネル・ハイサイド・スイッチであるMAX22910を評価することができる実績のある設計となっています。このEVキットはVDDの外部電源から供給され、オンボードのLT3014 LDOはMAX22910のロジック入力レベル用に3.3Vを生成します。ロジック・レベルは、VLの外部電源で設定することもできます。EVキットには、デフォルトで出力が低レベルに設定された4チャンネル・デジタル・アイソレータ、ADuM342E0が搭載されています。ロジック制御I/Oのフィールド側とロジック側の間にデジタル・アイソレーションを提供します。

MAX22910 EVキットには、誘導性負荷を切断する際の負のキックバック電圧からデバイスを保護するための出力クランプ・ダイオードが取り付けられています。このEVキットは、サージ・トランジェントやESDトランジェント、EFT、RF伝導耐性に対するEMC保護用に仕様規定されています。

MAX22910 EVキットには、コンパクトな4.5mm x 5.75mm FC2QFNパッケージにMAX22910AFZ+が搭載されています。EVキットは、VDDで最大+60Vの電源電圧と-40°C~+125°Cの温度範囲で動作するように仕様規定されています。

MAX22910EVKIT
MAX22910の評価用キット
MAX22910EVKIT Board Photo Angle View MAX22910EVKIT Board Photo Top View MAX22910EVKIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

max22910に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品