MAX17291C
新規設計に推奨高電圧マイクロパワー昇圧コンバータ
ピーク電流制限80mA、True Shutdown機能を備えた高電圧マイクロパワー昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.63
Viewing:
製品の詳細
- 入力からの静止電源電流:28μA
- 出力短絡保護
- 過熱保護
- True Shutdownモード
- シャットダウン電流:13nA
- OUTからの逆電流:なし
- ピーク効率:87%
- 入力範囲:1.8V~4.5V
- 出力電圧範囲:5.5V~20V
- ピーク・インダクタ電流制限値:80mA
- 1.27mm x 0.87mm、6バンプWLP(3 x 2、0.4mmピッチ)パッケージ
- 温度範囲:-40°C~+125°C
MAX17291Cは、80mAのピーク・インダクタ電流制限とTrue Shutdown™を備えた低静止電流の昇圧(ステップアップ)DC/DCコンバータです。True Shutdownは、出力を入力から切断して、順方向や逆方向の電流が流れないようにします。出力電圧を設定するには、外付けの抵抗分圧器を使用します。出力電圧は、5.5V~20Vの間で幅広く変化させることができます。
MAX17291Cは、6バンプで0.4mmピッチのウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)を採用しています。
アプリケーション
- 1次電池携帯システム
- バッテリ駆動の医療機器
- 小型で低消費電力のIoTセンサー
- 低消費電力の無線通信製品
- 2次電池携帯システム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17291CANT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX17291CANT+T | 6-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17291Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める