LTM2810

新規設計に推奨

7.5kV実効値 SPI/デジタル、または I2C µモジュール・アイソレータ、トランス・ドライバ付き

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 6チャンネル・ロジック・アイソレータ:1 分当たり 7500V実効値
  • 沿面距離:16.2mm
  • CSA – UL – IEC 認定ム(申請中)
  • 3V ~ 5.5V の電源動作
  • 絶縁型サイド LDO 内蔵のトランス・ドライバ
  • SPI/デジタル (LTM2810-S) または I2C (LTM2810-I) オプション
  • 高いコモンモード過渡耐圧:50 kV/μs
  • 高速動作
    • 10MHz デジタル・アイソレーション
    • 4MHz/8MHz SPI アイソレーション
    • 400kHz I2C アイソレーション
  • 最高 125°C の動作 (Hグレード)
  • 柔軟なデジタル・インターフェーシング用 1.62V ~ 5.5V ロジック電源
  • ±絶縁バリアにまたがる 25kV ESD HBM
  • 最大連続動作電圧:1kV実効値、1.6kVDC
  • 低電流シャットダウン・モード (<10µA)
  • BGA パッケージ: 22mm × 6.25mm × 2.06mm
LTM2810
7.5kV実効値 SPI/デジタル、または I2C µモジュール・アイソレータ、トランス・ドライバ付き
LTM2810 Application Circuit LTM2810 Pin Configuration LTM2810 Pin Configuration LTM2810-pg
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
eval board
DC2832A

LTM2810 SPI/デジタルまたは I2C µModule アイソレータ用トランス・ドライバ付きデモボード

製品詳細

デモンストレーション回路 2832A は、シリアル周辺機器インターフェースバス(SPI)または IC 間バス (I2C) µModule アイソレータで、LTM2810 を特長とする統合トランス・ドライバ内蔵です。分離電源は、デモボードに含まれている統合化トランス・ドライバとトランスによって生成されます。アナログ・デバイセズのアイソレータ µModule テクノロジを介して、アイソレーション障壁を越えて必要なすべてのシグナリングを伝達します。

DC2832A
LTM2810 SPI/デジタルまたは I2C µModule アイソレータ用トランス・ドライバ付きデモボード
eval-image-unavailable

最新のディスカッション

最近表示した製品