LT8376
新規設計に推奨サイレントスイッチャー付き60V、3A同期降圧LEDドライバ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
製品の詳細
- LED電流レギュレーション:±1.5%
- 出力電圧レギュレーション:±2%
- 5000:1のPWM調光(100Hz時)
- 128:1 の内部 PWM 調光
- スペクトラム拡散周波数変調
- Silent Switcher®アーキテクチャにより低EMIに対応
- 入力電圧範囲:3.6V〜60V
- LED列の電圧:0V~60V
- 3A、60Vの内部スイッチ
- 周波数範囲:200kHz~2MHz(同期機能あり)
- 99.9%の最大デューティサイクル
- 20:1のアナログ電圧またはデューティ・サイクルによるLED電流制御
- LEDの断線/短絡保護および故障表示
- モニタ出力による正確なLED電流検出
- プログラマブルUVLO
- 熱的に強化された28ピン(4mm × 5mm)LQFN
LT8376は、モノリシックの同期整流式降圧DC/DCコンバータで、固定周波数のピーク電流制御を使用してひとつながりのLEDに対してPWM調光を実行します。LED電流は、CTRLピンにおけるアナログ電圧によって、もしくはパルスのデューティ・サイクルによって設定します。出力電圧の制限値はFBピンに接続する抵抗分圧器によって設定します。
スイッチング周波数は、RTピンの外付け抵抗またはSYNC/SPRDピンの外部クロックによって200kHz~2MHzの範囲で設定できます。オプションのスペクトラム拡散周波数変調を有効にすると、周波数が100%~125%で変化し、EMIが減少します。LT8376には、PWM調光用の外部ハイ・サイドPMOS用のドライバと、外部信号が利用できない場合のPWM調光のアナログ制御用の内部PWM信号発生器も含まれています。
その他の機能としては、LED電流モニタ、高精度EN/UVLOピン閾値、断線および短絡の負荷状態に対応したオープンドレイン・フォルト通知、サーマル・シャットダウンがあります。LT8376は、独自のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)技術を採用し超低EMIを実現します。
アプリケーション
- オートモーティブ照明
- 産業用および汎用照明
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8376RV#PBF | 28-Lead LQFN (4mm × 5mm × 0.95mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8376
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt8376に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める