LT3966

新規設計に推奨

I2C Programmable Quad Monolithic Boost LED Driver

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.65
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Four Independent DC/DC Channels
  • I2C Programmable
  • 8192:1 True Color PWM™ Dimming
  • 8-Bit Analog Dimming Pin Scaled by DAC
  • 11-Channel, 8-Bit ADC with 2 External Inputs
  • 1.6A, 60V Internal DMOS Switches
  • Input Voltage: 3V to 60V
  • Output Voltage and Current Monitoring to 60V
  • High Side PMOS Disconnect and PWM Switch Driver
  • Adjustable Frequency: 300kHz to 4MHz with Optional Frequency Synchronization
  • Thermally Enhanced 6mm × 6mm 40-Lead QFN Package n AEC-Q100 Qualification in Progress
LT3966
I2C Programmable Quad Monolithic Boost LED Driver
LT3966 Pin Configuration LT3966 Typical Application LT3966 Typical Application Efficiency
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3966
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2630A

I2Cプログラマブル・クワッド・モノリシック・ブーストLEDドライバ

機能と利点

デモ回路2630Aは、LT3966を搭載したI2Cプログラマブル・クワッド・チャンネル・モノリシック・ブーストLEDドライバです。VINが9V~18Vの場合に、125mA(最大50V)で4つの個別のLEDストリングを駆動します。DC2630Aは2MHzのスイッチング周波数で動作します。その4つのチャンネルでは、異なる電流、電圧、または調光比でLEDストリングを駆動できます。各チャンネルはI2C通信またはアナログ入力経由で個別に制御できます。DC2630Aは、ADDRピン設定を変更することで、どちらかのモードで実行するように構成できます。出力過電流や過電圧イベントに対して保護されるほか、アラート・ピンをラッチすることで、断線/短絡LED障害イベントが報告されます。I2Cモードでは、障害を有効または無効に設定できます。DC2026C Linduino® Oneデモ回路は、QuikEvalリボン・ケーブルと、提供されるコマンド・ライン・インターフェース・コードを使用して直接接続することで、ボードとの接続に使用されます。

LT3966の入力電圧範囲は3V~60Vです。各昇圧チャンネルは、60V、1.6Aのローサイド・パワー・スイッチを内蔵しています。300kHz~2MHzの範囲で調整可能なスイッチング周波数を提供するほか、外部クロック源にも同期できます。また、LT3966は他のデバイスを同期する目的で、独自のマスタ・クロックを出力するようにプログラムすることもできます。高圧側PWMTG MOSFETドライバは、PWM調光と障害保護を支援します。LT3966のチャンネルは、グラウンドを基準にした昇圧(昇圧)LEDドライバ、または降圧動作(降圧モード)や昇降圧動作(昇降圧モード)を実施するためのフローティング出力LEDドライバとして動作するように構成できます。

LT3966の各チャンネルは、非I2Cモードでの動作中に、対応するチャンネルのCTRL/PWMピンにPWM信号またはCTRL電圧を加えることで、個別に調光できます。I2Cモードでは、各チャンネルで最大13ビットのPWM調光分解能と8ビットのアナログ調光分解能に対応できます。

スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサが使用されています。開放LEDの過電圧保護では、LEDストリングがオープンになると、ICの定電圧レギュレーション・ループを使用して出力を約57Vにレギュレーションします。

シンプルな抵抗をいくつか選択して、回路で低電圧ロックアウトを調節できます。出力電圧(過電圧保護)は、異なるストリング電圧に対して帰還抵抗を変更することにより調整できます。出力電圧の変更に対応するため、他の部品の変更が必要になる場合もあります。

LT3966のデータシートには、デバイス、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このDC2630A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT3966EUJは、熱強化型グラウンドが付いた40ピン・プラスチック6mm × 6mm QFNパッケージで組み立てられています。

製品詳細

DC2630A
I2Cプログラマブル・クワッド・モノリシック・ブーストLEDドライバ
DC2630A Evaluation Board DC2630A Evaluation Board - Top View DC2630A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品