LT3935
新規設計に推奨Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)を採用した36V、4A同期整流式降圧LEDドライバ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.62
製品の詳細
- LED電流レギュレーション:±1.5%
- 出力電圧レギュレーション:±1.2%
- スペクトラム拡散周波数変調
- Silent Switcher®アーキテクチャにより低EMIに対応
- 入力電圧範囲:3.6V~36V
- LED列の電圧:0V~36V
- SYNC機能ありで200kHz~2MHz
- 20:1のアナログ電圧またはデューティ・サイクルによるLED電流制御
- 開放/短絡LEDのフォルト表示
- 正確なLED電流検出をモニタ出力
- プログラマブルUVLO
- 熱特性が改善された28ピン(5mm × 4mm)LQFN
LT3935は、モノリシックの同期降圧DC/DCコンバータで、固定周波数のピーク電流制御を使用して1列のLEDに対してPWM調光を実行します。LED電流は、CTRLピンに入力するアナログ電圧またはパルスのデューティ・サイクルによって設定します。FBピン間との抵抗分圧によって出力電圧制限を設定できます。
スイッチング周波数は、RTピンに抵抗を外付けするか、SYNC/SPRDピンでの外部クロックにより、200kHz~2MHzの範囲でプログラム可能です。オプションのスペクトラム拡散周波数変調を有効にすると、周波数が100%~125%の範囲で変化してEMIが減少します。
その他の機能としては、LED電流モニタ、高精度のEN/UVLOピン閾値、開回路および短絡の負荷状態の検出に対応したオープンドレインのフォルト通知、およびサーマル・シャットダウンがあります。LT3935は独自のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)技術を採用しており、超低EMIを実現します。
アプリケーション
- オートモーティブ照明機器
- 産業用および汎用の照明機器
ドキュメント
データシート 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3935RV#PBF | 28-Lead QFN (5mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3935 - 40V<sub>IN</sub> 36V<sub>OUT</sub> 4A Synchronous Buck LED Driver with Silent Switcher
- LT3935 - LED Driver IC
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3935
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt3935に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める