Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC639
新規設計に推奨高IP3、低ノイズ・アンプ、0.2~4.0GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 低ノイズ指数:2.3dB
- 高P1dB出力パワー:+22dBm
- 高出力IP3:+38dBm
- ゲイン:13dB
- 50Ω I/O:外付けマッチングなし
- 業界標準のSOT89パッケージ
HMC639ST89(E)は、0.2~4.0 GHzに対応するGaAs PHEMT高直線性、低ノイズ、広帯域のゲイン・ブロック・アンプです。業界標準のSOT89を採用し、カスケード接続に対応する50Ωゲイン段、PAプレドライバ、低ノイズアンプ、または最大+22dBmの出力パワーのゲイン・ブロックとして使用することができます。この汎用ゲイン・ブロック・アンプは、+5Vの単電源で動作し、外付けのマッチング部品は不要です。内部マッチング方式のこのアンプは、誘電率、厚さ、組成を問わず、ほぼあらゆるプリント回路基板の材質に適合します。
アプリケーション- セルラ/PCS/3G
- WiMAX、WiBro、固定無線
- CATV、ケーブル・モデム
- マイクロ波無線
- IFおよびRFセクション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC639ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC639ST89ETR | 3-Lead SOT-89 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く